X15 Performance Produktreihe (2024)
Leistungsfähigkeit
Die überarbeitete X15 Performance-Baureihe für 2024 wurde entwickelt, um die Anforderungen der EPA sowie für Treibhausgase Phase 2 zu erfüllen. Gebaut im Hinblick auf Betriebszeit, optimierte Gesamkosten und einen unkomplizierten Betrieb, ist die 2024 X15 Performance Serie ist die erste Wahl für Fahrer, die starke Leistung benötigen.
Leistung
Drehmoment
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Betriebszeit und Zuverlässigkeit
Die EPA 2024 X15 Performance-Baureihe bietet mehr als nur Leistung und Fahrbarkeit. Die robuste Langlebigkeit wird durch den Einsatz bewährter Hardware gewährleistet, während kontinuierliche Verbesserungen zu einer Zuverlässigkeit geführt haben, die für Sicherheit im Lkw-Betrieb sorgt. Mit der bisher besten Metrik zum „Prozentsatz ohne Berührung“ und wenigsten „Berührungen pro Tausend“ erwartet Cummins, dass sich dieser Trend bei der 2024 X15 Produktreihe fortsetzen wird.
Cummins bietet die längsten Serviceintervalle in der Branche, damit Sie auf der Straße bleiben können und nicht in die Werkstatt müssen.
Geringere Gesamtbetriebskosten
Cummins' EPA24 X15 bietet ein proprietäres, prognostisches Wartungsüberwachungssystem, das das Fachwissen und den Einfallsreichtum der Engineering-Teams von Cummins nutzt und die Millionen von Kilometern an Testdaten kombiniert, um lebenserhaltende Prognosen für Motor-Verbrauchsmaterialien wie Öl, Ölfilter, Stufe 2 Kraftstofffilter, DPF und Harnstofffilter zu liefern. Diese Technologie nutzt firmeneigene Algorithmen, umfangreiche Datensätze, OilGuardTM-Erkenntnisse und virtuelle Sensordaten, um die angemessenen Wechselintervalle für Filter und Öl durch eine leicht verständliche Vorhersage der verbleibenden Lebensdauer genau vorherzusagen.
Der 2024 X15 gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie brauchen, um Ihr Unternehmen zu verbessern, ohne auf etwas verzichten zu müssen.
Mehr erfahren. Erleben Sie das Beste aus Ihrem Motor.
Das Engagement von Cummins für Motorinnovationen setzt sich in digitalen Produkten und Dienstleistungen fort, die die gesamte Lebensdauer jedes Cummins-Motors verbessern. Dazu gehört auch die Verknüpfung von Echtzeitdaten von Fahrzeugen auf der Straße mit Wartungs- und Servicearbeiten, was den Kunden eine einzigartige Möglichkeit bietet, vorausschauend zu handeln, den Betrieb zu optimieren und Ausfallzeiten zu minimieren.
Unsere Motoren sind mit First-Fit-Konnektivität ab dem Point of Sale über Acumen®, unsere Smart-Computing-Hardware, oder über ein OEM-Telematikgerät erhältlich. Diese Erstausrüstungsgeräte bieten sofortigen Zugriff auf die gesamte Palette digitaler Funktionen von Cummins, Connected Solutions®.
- Ferndiagnose – Echtzeitüberwachung von Fehlermeldungen und vorausschauende Erkenntnisse für Cummins-Motoren, um Flotten dabei zu helfen, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und Kosten zu senken
- Over-the-Air-Programmierung – Optimieren Sie die Leistung und Effizienz Ihres Cummins-Motors, indem Sie Software und Parameter aus der Ferne drahtlos aktualisieren
- Digitale Service-Tools – Guidanz® ist die All-in-One-Service-Technologie-Suite von Cummins, die dazu beiträgt, die Produktivität der Servicestellen, die Reparaturgeschwindigkeit und das Workflow-Management zu steigern und so ein legendäres Serviceerlebnis zu bieten
Einfache Bedienung
Die X15 Performance Serie wurde speziell auf den Schwerlasttransport, den Premium-Linienverkehr und leistungsorientierte Kunden ausgelegt. Mit drei Leistungsstufen, die für klassische Kunden im Straßenverkehr bis zu 605 Horsepower bei den Leistungsstufen der Productivity Serie entwickelt wurden, war es noch nie so einfach, die richtige Leistung für Ihren Betrieb zu bestimmen. Mit Cummins PowerSpec Web können Sie Ihren Antriebsstrang online vergleichen und konfigurieren.
Um den Fahrern zu helfen, effizienter zu arbeiten, bietet die X15 Performance-Serie bietet EX-Antriebsstrangmerkmale wie Predictive Shifting (PGS) und Dynamic Power mit dem Endurant-Getriebe, um Ihnen das Beste aus beiden Welten zu bieten, wenn es um Leistung und Effizienz geht.
Unterstützt durch das technische Know-how von Cummins.
Mit über 3700 autorisierten Service- und Vertriebsstandorten in Nordamerika sind Sie gut versorgt. Wir stehen Ihnen mit einer Basis-Gewährleistung von 2 Jahren/250.000 Meilen und einer erweiterten Gewährleistung von bis zu 5 Jahren/500.000 Meilen zur Seite.
Um Ihnen bei der Konfiguration Ihres X15 Performance-Baureihe-Antriebsstrangs zu helfen, wenden Sie sich an Ihren Cummins-Experten vor Ort oder nutzen Sie Cummins PowerSpec Web, um Ihre eigenen Fahrzeugspezifikationen zu erstellen.
Merkmale und Vorteile
- VGT-Turbolader - Äußerst zuverlässige und präzise Konstruktion für eine schnelle Beschleunigung
- XPI-Kraftstoffsystem – Hoher Druck ermöglicht mehrere Einspritzvorgänge pro Zyklus für branchenführend geringen Kraftstoffverbrauch und leiseren Betrieb
- Single-Module™ Abgasnachbehandlungssystem – Ein kompaktes und leichtes System mit erhöhter Aschekapazität und verlängerten Wartungsintervallen
- Fleetguard-Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Überragendes Fassungsvermögen bietet besseren Schutz und ermöglicht längere Wartungsintervalle
- Fleetguard-Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Überlegenes Fassungsvermögen bietet besseren Schutz und ermöglicht längere Wartungsintervalle
- Cummins-Motorbremse – Mit bis zu 600 Horsepower ist die Kraft der Bremse branchenführend. Stärkeres Bremsvermögen verringert die Abnutzung von Betriebsbremsen und Ersatzteilkosten