X15 Productivity Serie (2024)
Liefern durch Leistung.
Das Beste aus zwei Welten erhalten Sie durch Horsepower und Drehmomentkurven, die für anspruchsvollste Anwendungen optimiert sind. Ganz gleich, ob Sie Rohstoffe in vierachsigen Muldenkippern transportieren, 130.000 Lbs auf der Autobahn transportieren oder mehrzweckbetrieben werden – mit der Serie EPA 2024 X15 Productivity erhalten Sie zugang zu jeder beliebigen Kombination aus Leistung und Effizienz.
Leistung
Drehmoment
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Leicht zu erkennen an der Bezeichnung „V“ im Einstufungsdiagramm, haben die Motoren der Productivity Serie ein höheres Leistungsspektrum (bis zu 605 hp mit 2050 lb-ft Spitzendrehmoment) als alle anderen Motoren der 15-Liter-Kategorie. Noch wichtiger ist, dass der Komponentensatz eine überragende Reaktionsfähigkeit beim Gasgeben bietet – in der Sprache der Ingenieure bedeutet dies, dass sie auch bei voller Beladung auf hügeligem Terrain schnell Geschwindigkeit aufnehmen.
Das Beste aus zwei Welten.
Die Serie 2024 X15 Productivity mit 430 bis 500 hp besitzet die gleiche Technik wie die Serie X15 Efficiency von Cummins. Für die Motoren mit einem höheren Leistungsspektrum von 565 bis 605 hp werden leistungsstärkere Komponenten aus der X15 Performance Serie verwendet. Diese duale Entwicklungsstrategie stellt sicher, dass die X15 Productivity Serie über die erforderliche Leistung verfügt, um die Leistungsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten zu optimieren. Die Drehzahlstufen sind so eingestellt, dass sie den Arbeitsanforderungen spezifischer Anwendungen entsprechen. Cummins bietet bei den Motoren der X15 Productivity Serie weiterhin Heckmotorantrieb (REPTO) sowie Frontmotorantrieb (FEPTO) an.
Ununterbrochene Betriebszeit.
Wenn Sie ein von Cummins angetriebenes Gerät kaufen, erhalten Sie mehr als nur einen leistungsstarken, zuverlässigen und langlebigen Antriebsstrang. Fortschrittliche Technologie und eine 24/7/365-Versorgung durch Cummins Care, dem umfangreichsten und kompetentesten Teile- und Service-Netzwerk (über 3500 Standorte) in Nordamerika.
Das Engagement von Cummins für Motorinnovationen setzt sich in digitalen Produkten und Dienstleistungen fort, die die gesamte Lebensdauer jedes Cummins-Motors verbessern. Dazu gehört auch die Verknüpfung von Echtzeitdaten von Fahrzeugen auf der Straße mit Wartungs- und Servicearbeiten, was den Kunden eine einzigartige Möglichkeit bietet, vorausschauend zu handeln, den Betrieb zu optimieren und Ausfallzeiten zu minimieren.
Unsere Motoren sind mit First-Fit-Konnektivität ab dem Point of Sale über Acumen®, unsere Smart-Computing-Hardware, oder über ein OEM-Telematikgerät erhältlich. Diese Erstausrüstungsgeräte bieten sofortigen Zugriff auf die gesamte Palette digitaler Funktionen von Cummins, Connected Solutions®.
- Ferndiagnose – Echtzeitüberwachung von Fehlermeldungen und vorausschauende Erkenntnisse für Cummins-Motoren, um Flotten dabei zu helfen, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und Kosten zu senken
- Over-the-Air-Programmierung – Optimieren Sie die Leistung und Effizienz Ihres Cummins-Motors, indem Sie Software und Parameter aus der Ferne drahtlos aktualisieren
- Digitale Service-Tools – Guidanz® ist die All-in-One-Service-Technologie-Suite von Cummins, die dazu beiträgt, die Produktivität der Servicestellen, die Reparaturgeschwindigkeit und das Workflow-Management zu steigern und so ein legendäres Serviceerlebnis zu bieten
Komplettoptimierung.
Die Optimierung mit der X15 Productivity Serie hört beim Standardmotor nicht auf, im Gegenteil – sie fängt hier erst an. Cummins fertigt zugehörige Technologien wie Einzelmodul-Nachbehandlung und VG-Turbolader, um sicherzustellen, dass alles integriert und für Ihren Betrieb optimiert ist. Cummins verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Getriebeherstellern zur Fertigung integrierter Antriebe. Das bedeutet, dass Sie den besten Motor und das beste Getriebe für Ihre Anwendung erhalten, und dass diese so optimiert sind, dass sie nahtlos zusammenarbeiten.
Merkmale und Vorteile
VGT-Turbolader – Der VGT-Turbolader, der bei Cummins X15-Motoren eingesetzt wird, bietet mit seinem patentierten Gleitdüsenring höhere Ladedrücke bei niedrigen Motordrehzahlen. Im Jahr 2021 bietet die 7. Generation des VGT einen um 5 % höheren Wirkungsgrad des Turboladers durch neue Radoptionen und eine Multi-Clearance-Ummantelung.
XPI-Kraftstoffsystem – Hoher Druck ermöglicht mehrere Einspritzvorgänge pro Zyklus für branchenführend geringen Kraftstoffverbrauch und leiseren Betrieb. Mit einem serienmäßigen thermischen Rückführventil ist der X15 auch für die schwierigsten Witterungsbedingungen gerüstet.
Single-Module™-Abgasnachbehandlungssystem – Die kompakte und leichte Einzelmodul-Nachbehandlung bietet ein besseres Wärmemanagement sowie eine bessere Wärmerückhaltung und sorgt so für einen geringeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu früheren Abgasnachbehandlungssystemen. Mit einer größeren Aschekapazität und einer optimierten Durchflusskonstruktion sehen Kunden eine deutliche Verbesserung bei der Wartung der DPF in Schwerlastanwendungen im Vergleich zu früheren Systemen.
Fleetguard Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Die Schmierstofffilter LF14001NN und die Kraftstofffilter FF5971NN von Fleetguard ermöglichen Wartungsintervalle von bis zu 100.000 Meilen* und nutzen die patentierte Technologie der NanoNet®-Medien für eine optimierte Leistung unter realen Bedingungen, wodurch der Motor weniger belastet wird. Sie fangen 99,2 % aller schädlichen Kraftstoffpartikel mit einer Größe von nur 4 Mikrometern ab und bieten so dem Motor und den Einspritzdüsen allerbesten Schutz vor jeglicher Verschmutzung.
**Wartungsintervalle von 100.000 Meilen bei Verwendung des Oil GuardTM-Analyseprogramms
Leistungsstarkes elektronisches Steuermodul – Das 2450 ECM für die X15-Baureihe aus 2021 bietet verbesserte Konnektivität und Antriebsstrangfunktionen. Mit vollständig integrierten Abgasnachbehandlungs- und Motorsystemsteuerungen optimiert das elektronische Steuermodul die Leistung.
Cummins-Motorbremse – Mit bis zu 600 Horsepower ist die Kraft der Bremse branchenführend. Stärkeres Bremsvermögen verringert die Abnutzung von Betriebsbremsen und Ersatzteilkosten