Als Bootsbesitzer sehen Sie sicherlich regelmäßige Wartungsintervalle für Ihren Motor vor. Unser Kreuzfahrt- und Wartungskit enthält Originalteile von Cummins, die für die Wartung Ihres Schiffes benötigt werden, bevor Sie in See stechen.
Der Kauf eines umfassenden Schiffswartungskits spart im Vergleich zum Kauf der Einzelteile Zeit und Geld. Außerdem erhalten Sie mit jedem gekauften Kreuzfahrkit einen kostenlosen wasserdichten Zusatzkoffer.
Teilenummern
| Motortyp | Wartungskit | Kreuzfahrtkit |
|---|---|---|
| QSB5.9 | MMK001SK59 | n.z. |
| QSB6.7 | MMK002SK67 | MMK003CK67 |
| QSC8.3 | MMK004SK83 | MMK005CK83 |
| QSL9 | MMK006SK89 | MMK007CK89 |
| QSM 11 | MMK008SK11 | MMK009CK11 |
| Inhalt | Wartungskit | Kreuzfahrkit |
|---|---|---|
| Kraftstofffilter | Ja | Ja |
| Ölfilter | Ja | Ja |
| Kraftstoff-Wasserabscheider | Ja | Ja |
| Wasserfilter (nur QSM) | Ja | Ja |
| Zinkstopfen | Ja | Ja |
| Wasserpumpen-Reparatursatz | Ja | Ja |
| Riemen | Nein | Ja |
| Kostenloser Ersatzkoffer | Nein | Ja |
Klicken Sie hier, um die Stückliste herunterzuladen
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Das Angebot ist nur über von Cummins autorisierte Händler in Europa erhältlich.
Die darin enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Herstellung korrekt.
Cummins behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und Änderungen daran vorzunehmen.
Bereiten Sie Ihren Motor auf das Abenteuer vor
Die Winterlagerung kann Ihren Motor anfällig für Undichtigkeiten, Korrosion und Verschleiß machen.
Ein Frühjahrsvorbereitungs-Check hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und kostspielige Reparaturen zu vermeiden, sobald die Saison beginnt.
Einige Highlights, die Ihnen einen reibungslosen Start in die Bootssaison ermöglichen:
Flüssigkeiten und Filter
- Motoröl prüfen und nachfüllen, um eine saubere Schmierung zu gewährleisten
- Überprüfen Sie den Kühlmittelstand, um den richtigen Schutz zu gewährleisten
- Stellen Sie sicher, dass die Filter frisch sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten
Kühlmittelsystem
- Impeller, Seewasserfilter und Schlauchschellen prüfen
Riemen und Schläuche
- Auf Risse, Verschleiß und richtige Spannung prüfen
Batterie
- Stellen Sie sicher, dass sie vollständig aufgeladen ist
- Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse sauber und Anoden sicher sind
- Bei Verschleiß ersetzen, um vor Korrosion zu schützen
Warum ist es wichtig:
Verhindert Ausfälle, vermeidet kostspielige Reparaturen und sorgt dafür, dass Sie die ganze Saison über keine Sorgen machen müssen
Seien Sie vorbereitet, bevor Sie den Hafen verlassen. Der Frühjahrsvorbereitungsservice und die originalen Bordteile-Sets von Cummins sorgen dafür, dass Ihr Schiff sicher, zuverlässig und überall einsatzbereit ist.