On-Highway-Motoranwendungen

Sie können sich auf Cummins verlassen, wenn Menschen auf Sie angewiesen sind. Erfahren Sie unten mehr oder fordern Sie ein Angebot an, um spezielle Unterstützung bei der Spezifikation der genauen Leistung zu erhalten, die Sie benötigen.

Entwicklung der nächsten Generation der Stromversorgung

Teile

Leistung

188286 hp

Leistung

140–213 kW

Zertifizierung

EPA SI NSPS-2011-konformfähig, EPA SI NSPS-konformfähig

Leistung

157286 hp

Leistung

117–213 kW

Zertifizierung

nicht zertifiziert

Leistung

99190 hp

Leistung

74–142 kW

Leistung

175175 hp

Leistung

130–130 kW

Drehmoment

317–317 lb-ft

Drehmoment

430 – 430 N•m

Mit uns in Kontakt treten