""
Schifffahrt

Weltweit führende Hersteller für russischen Schlepper

von Alan Haig-Brown

Cummins Schiffsnummer 791

Der Grifon-8 ist bereit für die Arbeit.

Die russische Pella-Werft wirbt mit einer Reihe von fünf ASD-Schleppern. Ihr Modell 90600 hat sich bei zufriedenen Kunden als beliebt erwiesen, die für Schwesterschiffe zurückkehren. Derzeit hat die Werft einen dieser handlichen 25,4 mal 8,8 Meter großen Schlepper für die Grifon Company im Bau.


Das Profil und GA eines Pella-Dockschleppers.

Mit einer langen Liste von Konstruktionsmerkmalen, darunter Fi-Fi-Funktionen, zentralisierte Steuerungen im Steuerhaus und Betriebszuverlässigkeit bei schweren Eisbedingungen. Letzteres wird durch das Unterwasser-Rumpfdesign am Heck verstärkt, um die Z-Antriebe vor Eisschäden zu schützen, während der Bug für Eisbrechen ausgelegt ist. Der Doppelknickspant-Rumpf und der leicht verlängerte Kiel für und nach hinten sorgen für Richtungsstabilität, ohne die Manövrierfähigkeit einzuschränken.

Ein Pella-Paar zerrt bei der Arbeit.

Der Prospekt des Herstellers verspricht "die Installation von Geräten der weltweit führenden Hersteller. Für den Antrieb erfüllt ein Paar Cummins K50-M-Dieselmotoren diese Norm mit jeweils 1193 kW (1600 HP) bei 1800 U/min im Dauerbetrieb. Die Motoren treiben Rolls-Royce Z-Antriebe an und verleihen dem Schlepper eine Freilaufgeschwindigkeit von 12 Knoten und einen Pfahlzug zwischen 23 und 35 Tonnen, je nach Eignerspezifikation.

Zwei von Cummins 6B-CP80DMS angetriebene Generatoren liefern jeweils 80 kW elektrische Leistung für den Einsatz auf Schiffen, einschließlich der elektrohydraulischen Ankerwinde und des Deckskrans. Die Unterbringung bietet Platz für acht Besatzungsmitglieder, während der Tank beinhaltet; Heizöl 70 m3, Schmieröl 1,6 m3, Frischwasser 12 m3, Ballast 18 m3.

Der Schlepper wird nach dem russischen Seefahrtsregister der Klasse KM Ice2-Arc4 R3 AUT3 FF3 WS Tug gebaut.


Foto und GA mit freundlicher Genehmigung von Pella Shipyard

Für weitere Informationen:


Marketingabteilung
Pella Werft
4, Tsentralnaya Str., Otradnoje,
Rajon Kirovsky, Gebiet Leningrad,
187330 Russland
Tel/Fax: 7 812 336 4067
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.pellaship.ru/en/

Alexander Dunkov
Vertriebsleiter Marine
Cummins Russland und GUS
Telefon: 7 812 57007798
Mobil: 7 961 800 06 42
E-Mail: [email protected]

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...

Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...