Die Chelsea Rae
Schifffahrt

Blackfin-Refit-Repowering mit QSB-Motoren

von Lisa Overing

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übertreffen fast immer die Größe des Anglers, der sie an Land zieht. Die Ausnahme ist die M/V Chelsea Rae, deren Fischergeschichte über das fünfjährige Angelwunderkind Wyatt Goodwin, der die großen Fische fängt, tatsächlich wahr ist. Wyatts Boot ist ein neuer 37-Fuß APB Custom Blackfin, der von der US-Küstenwache im Jahr 2022 als Neubau neu zertifiziert wurde. Wyatts Vater, Nate Goodwin, Präsident von All Points Boats (APB), hat dieses vom Hurrikan geborgene Schiff, eine 32-Fuß-1982-Vintage-Blackfin, persönlich umgerüstet.

"Das Hinzufügen von vier Fuß zum Cockpit machte die Chelsea Rae zum perfekten Schiff, um Wyatt in allen Aspekten des Sportfischens zu schulen", sagte Nate Goodwin. "Wir arbeiten fleißig mit einer professionellen Crew zusammen, um die Teilnahme zu fördern, indem wir auf Segelfische an der Küste Floridas und Billfish in bahamaischen Gewässern abzielen. Wyatt fängt routinemäßig Schnapper, Schwertfisch und Mahi mit einem Gewicht von 30 bis 50 Pfund und lässt sie wieder frei."

DLBA, ein Geschäftsbereich von Gibbs & Cox, entwarf und konstruierte die Rumpftunnelerweiterung und die Maschinenanordnungen, während APB-Verbundbootbauer das Boot um fünf Fuß verlängerten und ein größeres Cockpit mit einem Seakeeper- und Humphree-Trimmsystem ermöglichten. Goodwins Team baute auch einen maßgefertigten Aluminium-Billfish-Turm und fertigte einen integrierten 285-Gallonen-GFK-Tank, der die Reichweite des Schiffes auf 275 Seemeilen mit einer Geschwindigkeit von 25 bis 27 Knoten erweiterte. Goodwin wurde für die Umrüstung durch zwei Cummins QSB 5.9 Dieselmotoren ersetzt. Ein neuer Onan-Generator mit einer Leistung von 9 kW unterstützt moderne Annehmlichkeiten und Elektronik.

"Das Verhältnis von Gewicht zu Pferdestärke passte perfekt zu unserer Anwendung", so Goodwin. "Es war das beste Paket und der beste Preis, und ich kenne den Motor. Ich bleibe bei dem, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Wir haben viel mit einer kleinen Plattform erreicht, die 50 Fuß Boot in einen 37-Fuß-Rumpf integriert hat. Wir haben eine klassische 32 Blackfin komplett modernisiert und sind mit den Ergebnissen mehr als zufrieden."

Dieser elektronische 6-Zylinder-QSB-Reihenmotor basiert auf einem der erfolgreichsten Motorblockdesigns der Welt und sorgt mit seinen wichtigsten Verbesserungen dafür, dass jedes Gerät härter, intelligenter, leiser und länger arbeitet. Die zylinderintegrierte Technologie entspricht Tier 3/Stufe IIIA und basiert auf den äußerst erfolgreichen Motoren der B Serie mit Nennleistungen von 110 bis 275 hp (82 bis 205 kW). Diese Motoren kombinieren eine bewährte, vollständig autorisierte elektronische Steuerung mit zuverlässiger Leistung, die durch einen perfekt abgestimmten Turbolader und einen 24-Ventil-Zylinderkopf angetrieben wird, der eine branchenführende Leistungsdichte liefert.

Ein leiser Betrieb mit einer Geräuschreduzierung von 80 Prozent im Leerlauf ist einer von vielen Vorteilen des Common-Rail-Kraftstoffsystems. Die optimierte Soziabilität beseitigt Rauch fast gänzlich und verbessert das Gesamterlebnis an Bord.

Chelsea Rae Technische Daten

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...

Schifffahrt Fallstudie

Hochgeschwindigkeitsfähre mit Cummins QSK95-Motoren Tansanias neueste Schnellfähre reiht sich in eine Flotte von Schiffen ein, die zahlenmäßig nach dem majestätischen...