""
Schifffahrt

Neuseelands Q-West liefert Katamaran-Fähre

von Alan Haig-Brown

Cummins Schiffsnummer 747

Ein schönes neues Schiff von Q-West.

Die Bootsbauer von Q-West mit Sitz in Wanganui haben einen von Incat Crowther entworfenen Katamaran an den Fährbetreiber Fullers Group in Auckland geliefert. Die 34 mal 9,5 Meter große Pendlerfähre wird von Aukland aus auf verschiedenen Routen verkehren. Mit Sitzplätzen für bis zu 338 Passagiere kann die Fähre mit dem Namen Te Jotuku' auch etwas Fracht auf ihrem Vordeck transportieren.

 

Eine übersichtliche Brückenkonsole.

Ein Paar Cummins QSK38-M-Netze, die jeweils 1400 HP bei 1800 U/min entwickeln, drehen 44,5-Zoll-Fünfblattpropeller über ZF-Getriebe und treiben das Vollaluminiumschiff an. Diese Kombination ergibt eine Reisegeschwindigkeit von 26 Knoten. Mit einer geformten Tiefe von etwas mehr als drei Metern zieht die Fähre nur 1,9 Meter Wasser.

 

Platz für über 300 Passagiere.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter: http://www.q-west.com/recently-completed/te-kotuku

Für den Eigentümer siehe: http://www.fullers.co.nz/

Fotos mit freundlicher Genehmigung von A-West

Weitere Informationen erhalten Sie unter:


Colin Mitchel
Geschäftsführer
Q-West Bootsbauer
Postfach 862
Gilberd Str. 2A
Wanganui
Neuseeland
Telefon: 64 6 349 0035
E-Mail: [email protected]
Web: www.q-west.com

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...

Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...