Cummins Schiffsnummer 575

Die Estaleiro Rio Maguari, eine Werft im Distrikt Icoaraci in Belem, der Hauptstadt des Bundesstaates Para in der Amazonasmündung, verfügt über eine umfangreiche Liste von ausgelieferten Lastkähnen und Booten.
Die Werft hat kürzlich einen 4000- HP -Hafenschlepper mit Z-Antrieb für Hermasa Navegação da Amazônia SA geliefert. Die Eigentümer sind Teil von Hermasa, einem großen Produzenten von Sojabohnen mit 2,5 Millionen Tonnen, die im Jahr 2007 exportiert wurden.
Der neue Schlepper mit dem Namen Stefanolocks ist 26 mal 8,9 Meter groß und hat eine geformte Tiefe von 4,8 Metern. Die Antriebskraft wird von einem Paar Cummins QSK60-M geliefert, die jeweils 2000 HP bei 1800 U/min liefern. Die Triebwerke werden Rolls Royce Azimuthing Thrusters Modell US205/3305-MK2 antreiben. Zwei 99-kW-Generatoren mit Cummins 6B-Antrieb sorgen für die Hilfsstromversorgung.
Für weitere Informationen:
Herr Fabio Vasconcelos
Werft-Direktor
Rio Maguari Werft
Estrada do Maracauera, Km 06
Distrio de Icoaraci
KEP 515 14-000
Belem, Para, Brasilien
Telefon: 55 91 3227 2167
E-Mail: [email protected]
Web: www.riomaguari.com.br
João Mendonça
Vertriebs- und Anwendungsmanager
Powertech Comercial Ltda.
Manaus - AmazonasBrasilien
Telefon: 5592 8116 5613
E-Mail: [email protected]
Waldemar Marchetti Sobrinho
Marine Business Manager - Südamerika
& Mexiko
Cummins Inc.
São Paulo, Brasilien
Telefon: 55 11 2186 4778
Mobil: 55 11 7609
E-Mail: [email protected]
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...