Naver Data Center vedere din exterior
Centre de date

Noul centru de date hiperscalabil al gigantului tehnologic Naver

Gigantul sud-coreean de internet Naver a selectat Cummins pentru a furniza puterea critică de rezervă la noul său centru de date hiperscalabil Gak Sejong.
de Cummins Inc., Global Power Technology Leader
Scop: Furnizarea unui sistem de alimentare de urgență pentru unul dintre cele mai mari centre de date din Asia.
Locație
Sejong, Coreea de Sud
Dată
2025 ianuarie
Produse
QSK95 pentru industriale comerciale de mare putere, control master digital DMC8000

Boom de nori în spatele lui Naver 
Împingerea supremației

Odată cu creșterea traficului pe platforma sa, Naver s-a angajat în proiectul de construire a unuia dintre cele mai mari centre de date din Asia, care va fi dezvoltat în șase faze folosind un volum substanțial de grupuri electrogene. 

Prima fază a centrului de date Gak Sejong dispune de 18 grupuri electrogene Cummins QSK95 cu o putere de așteptare de 60 Hz de 3750 kVA. În centrul grupului electrogen se află cel mai puternic motor diesel Cummins, un V16 de 95 litri, remarcat pentru densitatea sa de putere, eficiența consumului de combustibil și capacitatea de emisii reduse.

Grup electrogen Cummins Q95
Grupurile electrogene Cummins Q95 oferă putere critică de protecție la centrul de date Gak Sejong.

În plus față de grupurile electrogene, Cummins a furnizat, de asemenea, sistemul digital de control principal DMC8000 pentru grupurile electrogene, conceput pentru a oferi cea mai bună rezistență din clasă și timp de funcționare a sistemului în orice scenariu potențial perturbator.

Situat pe un site de 294.000 metri pătrați, centrul de date Gak Sejong se referă la marele impuls al Naver pentru a-și asigura poziția supremă în inteligența artificială cu creștere rapidă.

Cummins DMC 8000
Parteneriatul nostru cu Naver evidențiază angajamentul Cummins de a oferi cea mai bună asistență pentru clienți din industrie și, de asemenea, capacitatea de a satisface cerințele stricte ale proiectelor prestigioase de centre de date.

Depășim Google

Lansat ca platformă online în 1999, Naver a fost primul portal web sud-coreean care și-a dezvoltat propriul motor de căutare. Astăzi, are 48 milioane de utilizatori zilnici care utilizează motorul de căutare web mobil și PC.

Când toate cele șase faze ale centrului de date Gak Sejong vor fi construite, acesta va fi pe deplin capabil să găzduiască mai mult de 600,000 servere. Capacitatea de stocare a datelor va fi de 65 exabytes sau 65 miliarde de gigabytes - de peste un milion de ori capacitatea Bibliotecii Naționale a Coreei.

"Colaborarea dintre echipele Cummins - vânzări, inginerie, lanț de aprovizionare și service - a fost crucială pentru succesul proiectului Gak Sejong", a declarat Homyun Choi, care a condus proiectul pentru Cummins Coreea de Sud.

"Brad You, care a lucrat pe partea de logistică, s-a confruntat cu sarcina descurajantă de a transporta grupurile electrogene QSK95 de 30 tone din SUA în Coreea, dar a reușit să mențină proiectul în grafic.

Parteneriat cu Naver

"Mai presus de toate, parteneriatul nostru cu Naver evidențiază angajamentul Cummins de a oferi cea mai bună asistență pentru clienți din industrie și, de asemenea, capacitatea de a satisface cerințele stricte ale proiectelor prestigioase de centre de date."

Gak Sejong reprezintă cel de-al doilea centru de date Naver, completând unitatea existentă a gigantului tehnologic din Chuncheon, care este operațională de la 2013 și dispune de grupuri electrogene Cummins - opt unități de 2500 kVA alimentate de motorul QSK60 al Cummins - pentru putere de rezervă.

La deschiderea Gak Sejong, CEO-ul Naver, Choi Soo-yeon, a declarat: "Centrele de date hiperscale au câștigat recent recunoașterea ca infrastructură de bază pentru inovația tehnologică, dar Naver s-a pregătit pentru centre de date hiperscale de la deschiderea Gak Chuncheon acum 10 ani.

"Centrul de date la hiperscară Gak Sejong va deveni un motor al inovației tehnologice nu numai pentru Naver, ci și pentru toate industriile".

Sustenabilitatea este un punct central pentru Gak Sejong. Centrul utilizează un sistem de aer condiționat auto-dezvoltat, care răcește camerele serverelor folosind vântul natural și optimizează eficiența energetică prin reutilizarea căldurii reziduale pentru încălzirea centrală, sistemele de zăpadă și gheață pe drumurile instalației și încălzirea prin pardoseală.

Rating platină

Naver vizează certificarea de platină sub LEED V4 Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design), care este cel mai utilizat rating pentru clădiri verzi din lume. Platinum este cel mai înalt rating posibil.

Pentru a maximiza eficiența operațională în vasta instalație, Naver a implementat diverse tehnologii, inclusiv AI, robotică și autobuze de transfer fără șofer.

Un sistem robotizat de automatizare gestionează activele serverului, roboții monitorizând și controlând fluxul de active în timp real în centrul de date. Autobuzele autonome conectează bazele majore din cadrul șantierului, transportând lucrătorii între locații.

Site-ul este, de asemenea, proiectat pentru a asigura continuitatea serviciului chiar și în caz de dezastre naturale, cum ar fi cutremurele și incendiile. Un design special rezistent la cutremur utilizat pentru clădirile la nivel de centrală nucleară este aplicat site-ului, astfel încât să poată rezista la cutremure de până la magnitudinea 9,0, care este echivalentă cu intensitatea cutremurului devastator de la Fukushima din Japonia.

Studii de caz conexe
Studiu de caz centre de date

Scop: Furnizarea de energie fiabilă de urgență pentru o instalație de supercalculatoare de vârf

Studiu de caz centre de date

Scop: Livrarea unui nou sistem de backup pentru faza 1 a unui nou centru major de date financiare

Studiu de caz centre de date

Scop: Livrarea fazei 1 a unui sistem de alimentare de rezervă pentru primul centru de date hiperscale din Africa de Est