Emblemă turbo camion diesel
Camionete

Dragostea unui miner este profundă pentru camioneta sa Ram cu motor Cummins

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader
Pentru un miner care apreciază fiabilitatea, Ram-ul său alimentat de Cummins oferă putere și fiabilitate de neegalat - la fiecare kilometru, la fiecare călătorie. Când performanța contează, te acoperim.
Locație
Nevada, Statele Unite ale Americii
Dată
Februarie 2025

Kyle Myrick este mândrul proprietar al unei camionete Ram Tradesman cu motor turbo diesel de 2015 Cummins, cu peste 300,000 mile pe kilometraj. În calitate de inginer minier cu peste 20 ani de experiență, autocamionul său este testat continuu în medii dificile - nu numai ca parte a muncii lui Kyle, ci și ca sprijin al pasiunii sale pentru călătorii și aventură.

Traseele off-road extreme și îndepărtate ale lui Kyle l-au determinat să adauge un rezervor auxiliar de combustibil în pat, care îi oferă încă 100 galoane de combustibil pentru a-și susține zilele mai lungi în locații îndepărtate, fără benzinării din apropiere sau servicii de telefonie mobilă. "De la călătoriile mele lungi între Nevada și Utah, până la aventura în munți abrupți și accidentați, autocamionul meu a avut întotdeauna puterea și fiabilitatea necesare pentru a mă duce acolo", a spus Myrick.

Bărbat stând lângă camionetă
Camion berbec în deșert

"A spune că îmi încredințez viața autocamionului este puțin spus. Oricât de distractive ar fi aceste aventuri off-road, este întotdeauna o ușurare la sfârșitul zilei să ajungi acasă în siguranță."

Myrick depinde de camionul său Heavy-Duty Ram, propulsat de Cummins 6.7L Turbo Diesel, în toate cele patru anotimpuri ale anului și într-o varietate de terenuri, climate și altitudini. Cea mai mare aventură a sa cu camionul Ram a fost călătoria peste Munții Sierra Nevada în timpul unei furtuni de zăpadă majore. Autocamionul său i-a dat încredere că poate depăși vremea aspră și drumurile dificile și poate ajunge în siguranță la familia sa.

Peisaj deșertic

"Până în prezent, motorul Cummins nu mi-a cauzat încă probleme și a trebuit să fac doar întreținerea standard de care ar avea nevoie orice camion"

În domeniul său de activitate, fiabilitatea și performanța sunt esențiale pentru a-și face treaba și pentru a ajunge acasă la sfârșitul zilei. Kyle și-a amintit de un stagiu de vară la colegiu în nordul Arizonei, când a avut pentru prima dată ocazia să lucreze îndeaproape cu un motor Cummins instalat în echipamentul compresorului de aer.

El a admirat cât de bine s-a comportat în condiții meteorologice extreme, auzind povești de la colegi și tehnicieni despre cât de mult iubesc Cummins. Știa că va trebui să aibă unul după aceea, iar camionul său Ram a adus acest vis la realitate.

Aflați mai multe despre 2025 Cummins 6.7L Turbo Diesel