Benzinării
Putere de intervenție

Energie de rezervă care asigură funcționarea continuă a benzinăriilor din Bahrain

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader
Scop: Instalarea unor sisteme robuste de rezervă într-o serie de locații de vânzare cu amănuntul a combustibililor BAPCO
Locație
Bahrain
Dată
Octombrie 2025

Alimentare de urgență dură pentru a menține stațiile de benzină BAPCO în funcțiune 24/7

Aprovizionare:

  • 7 x grupuri electrogene Cummins C55D5I diesel
  • 2 x grupuri electrogene diesel Cummins C110D5
  • 2 x grupuri electrogene Cummins C66D5I diesel
  • 1 x grup electrogen diesel Cummins C150D5
  • 1 x grup electrogen Cummins C275D5I diesel
  • Furnizare, instalare, testare, punere în funcțiune, plus întreținere și acoperire de garanție

Putere la îndemână

Un jucător important în industria de petrol și gaze din Bahrain, cu o rețea extinsă de benzinării cu amănuntul în regat, Bahrain Petroleum Company (BAPCO) se bazează pe o energie stabilă pentru a-și menține stațiile de alimentare fără probleme. Fiecare stație cuprinde de obicei pompe de combustibil, un magazin și infrastructură de asistență, toate funcționând 24/7/365 și pot fi vulnerabile la defecțiunile rețelei electrice. În timp ce rețeaua locală rămâne în general fiabilă, stresul de mediu al temperaturilor ridicate și al condițiilor de praf din Bahrain poate contribui ocazional la întreruperi localizate sau la performanțe reduse ale echipamentelor, în special în lunile arzătoare de vară.

Confruntându-se cu aceste riscuri, BAPCO a apelat la YBA Kanoo Machinery din Manama, Bahrain, singurul distribuitor autorizat oficial Cummins din regat, pentru a furniza energia critică de urgență de care avea nevoie. Încheierea tranzacției a fost relația existentă, de încredere a BAPCO cu YBA Kanoo, care are grupuri electrogene Cummins deja în funcțiune cu succes într-o serie de curți din Bahrain. Acest parteneriat continuu, combinat cu reputația globală a Cummins pentru tehnologia robustă de alimentare și asistența excelentă a distribuitorilor locali, a fost mai mult decât suficient pentru a convinge clientul că YBA Kanoo ar putea livra trecerea instantanee la energia de rezervă fiabilă de care are nevoie în cazul întreruperilor rețelei.

generator în afara benzinăriei
Benzinărie Bapco

Unități personalizate construite pentru condiții dificile

Cu experiența sa directă a temperaturilor ambientale climatice din Bahrain depășesc adesea 45 ° C, iar praful și nisipul pot afecta eficiența echipamentelor - YBA  Kanoo știa că instalațiile sale BAPCO trebuie să fie suficient de rezistente pentru a funcționa perfect, ori de câte ori este necesar. Sarcina sa a fost de a furniza grupuri electrogene de rezervă unui număr de stații de benzină: majoritatea situate în zone urbane, iar restul în locații deșertice îndepărtate și semi-îndepărtate.

Colaborând cu BAPCO și alte părți interesate, YBA Kanoo a început să proiecteze la comandă sistemele pentru a se potrivi cerințelor unice ale locațiilor.  În urma evaluărilor de sarcină și a calculelor de dimensionare, a specificat o varietate de 13 modele de grupuri electrogene diesel Cummins de 50 Hz pentru instalare în cele 12 stații de benzină - câte unul la fiecare dintre cele 11 locații și două la o stație finală, a 12-a. Planificarea detaliată a amplasamentului a servit la finalizarea proiectării și amplasării sistemelor, YBA Kanoo și Cummins cooperând pentru a adapta fiecare unitate la condițiile dificile. Sistemele avansate de răcire și filtrare pentru atenuarea prafului și căldurii, plus carcasele rezistente la praf cu izolație termică, acoperiri rezistente la coroziune și compartimente electrice etanșe la praf au asigurat durabilitate maximă. Testarea completă din fabrică a oferit o asigurare suplimentară înainte de expediere.

Conformitatea cu reglementările este asigurată

Colaborând îndeaproape cu Cummins, inginerii YBA Kanoo au instalat sistemele în mod profesional și sigur pentru a îndeplini toate cerințele de conformitate operațională și de reglementare. Echipele au integrat sistemele cu rețeaua electrică a fiecărei locații pentru a oferi backup automat și setări optimizate de gestionare a sarcinii pentru a prioritiza serviciile esențiale, cum ar fi pompele de combustibil, iluminatul și sistemele POS. Grupurile electrogene au fost amplasate pe baze din beton armat, susținute de suporturi care izolează vibrațiile pentru stabilitate. Ventilația suficientă și pasajele de evacuare asigură funcționarea în siguranță în spații utilitare limitate, iar incintele acustice minimizează emisiile de zgomot - cruciale în mediile urbane și orientate către clienți.

"Lucrul în climatul Bahrainului necesită mai mult decât echipamente standard: necesită inginerie precisă și cunoștințe locale. Căldura și praful din țară sunt necruțătoare, dar colaborând îndeaproape cu Cummins, am putut adapta o soluție care să depășească așteptările de performanță. Succesul acestei instalații demonstrează puterea combinării tehnologiei globale cu expertiza locală."

Muhammed Suhail

Inginer vânzări și aplicații
YBA Kanoo Machinery, Bahrain

generator în afara benzinăriei

Creșterea eficienței în întreaga rețea BAPCO

Îngrijire și planificare proactivă

Cu seturile de generatoare necesare, YBA Kanoo a efectuat programe complete de testare și punere în funcțiune la fața locului, inclusiv testarea sarcinii electrice, validarea sistemelor de siguranță și oprire și instruirea operatorilor - toate în conformitate cu protocoalele globale Cummins și în aliniere cu echipele de proiect BAPCO.

Pentru a asigura fiabilitatea pe termen lung a echipamentului, YBA Kanoo oferă, de asemenea, BAPCO întreținere completă și continuă și garanție de rezervă, ambele determinate de etosul proactiv al său și al Cummins. Pe lângă programele de întreținere preventivă cu intervale de service și cicluri de înlocuire a filtrelor pentru a se potrivi condițiilor dure din Bahrain, distribuitorul oferă, de asemenea, întreținere corectivă și reparații de urgență cu asistență pe teren 24/7 și stocuri locale de piese Cummins. Împreună, este un pachet robust și orientat spre viitor, care funcționează pentru a minimiza timpii morți și a reduce riscurile, reducând în același timp costurile de operare și prelungind durata de viață a echipamentului. Rezultatul final pentru BAPCO este încrederea maximă că puterea care conduce rețeaua sa de benzinării nu va ceda niciodată.

Studii de caz conexe
Studiu de caz Standby Power

Scop: Instalarea unui sistem de alimentare de rezervă pentru o cabană îndepărtată și instalația asociată de tratare a apei

Studiu de caz centre de date

Scop: Livrarea unui nou sistem de backup pentru faza 1 a unui nou centru major de date financiare

Studiu de caz centre de date

Scop: Livrarea fazei 1 a unui sistem de alimentare de rezervă pentru primul centru de date hiperscale din Africa de Est