Conceperea și ridicarea puterii de așteptare pentru o cabană izolată la distanță
Aprovizionare:
- Set generator diesel Cummins 1000DQFAD 1000 kW 60 Hz
- Carcasă personalizată, rezervor de combustibil și echipamente auxiliare
- Proiectare, furnizare și instalare
Putere pentru o locație dificilă unică
Situat adânc într-un mediu de canion din sud-vestul Statelor Unite, situl este extrem de dificil de accesat și este în mod normal accesibil numai pe jos, catâr sau ambarcațiuni fluviale.
Ca parte a unui program mai amplu de modernizare a infrastructurii de apă, clientul a avut nevoie de o nouă instalație de tratare susținută de o sursă fiabilă de energie de rezervă. Energia de rezervă a fost esențială pentru a menține o alimentare continuă cu apă curată chiar și în timpul întreruperilor utilităților.
Un partener de inginerie a selectat compania Cummins pentru a ajuta la proiectarea și livrarea pachetului de alimentare de rezervă. Terenul îndepărtat, accesul limitat pentru reparații și livrări și nevoia de service fiabil 24/7 au făcut ca reziliența să fie o cerință critică.
Cummins a lucrat cu echipa de proiect de la concept până la livrarea echipamentelor pentru a dezvolta un pachet aliniat la constrângerile acustice, de transport și de alimentare ale locației. Această colaborare a contribuit la conturarea unei soluții robuste de așteptare pentru o instalare unică la distanță.
"Ajutăm clienții de la proiectarea tehnică până la livrarea complexă a echipamentelor. Scopul a fost acela de a crea un pachet silențios, robust, care să poată satisface în același timp cerințele de transport, de mediu și de performanță."
Cristi Scott
Inginer senior de aplicații de vânzări
Cummins Vânzări și service, Henderson, CO

Învingând căldura și terenul accidentat pentru a livra la timp
Cummins a colaborat cu echipa de proiect la proiectarea și dimensionarea grupului electrogen de rezervă și a echipamentelor sale auxiliare. Specificația finală s-a centrat pe un grup electrogen diesel Cummins 1000DQFAD (1000 kW, 60 Hz) împreună cu o carcasă personalizată protejată împotriva intemperiilor, rezervor de combustibil și accesorii aferente.
Un factor cheie în proiectare a fost inaccesibilitatea site-ului. Echipamentele puteau ajunge la fața locului doar cu elicopterul, ceea ce a impus limite stricte de ridicare și o fereastră îngustă de livrare înainte ca temperaturile de vară să reducă performanța de ridicare disponibilă.
Proiectul a trebuit, de asemenea, să includă o serie de considerente de mediu pentru a satisface cerințele acustice exigente. Clientul și-a exprimat îngrijorarea că motorul și radiatorul grupului electrogen ar putea provoca reverberații în jurul mediului canionului. Pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme, inginerii Cummins au creat o carcasă puternic atenuată fonic, concepută pentru a limita zgomotul la 60 dBA la 23 picioare. Hote de admisie și evacuare au fost adăugate pentru a direcționa sunetul pe orizontală, iar carcasa a fost echipată cu amortizoare duble pentru a minimiza zgomotul de evacuare, cu un amortizor de sunet de calitate spitalicească pentru a atenua sunetul de joasă frecvență și un amortizor secundar, inelar, pentru a atenua frecvențele înalte.
Posibile transporturile aeriene
Colaborând îndeaproape cu un alt contractant de proiect, Cummins s-a ridicat la înălțimea provocării de a ridica pe calea aerului pachetul de putere, a cărui greutate de 25,000 kilograme (55,000 lb) a depășit capacitatea de ridicare a elicopterului de aproximativ 7,000 kilograme (15,500 lb). Echipele Cummins au demontat mai întâi echipamentul în mai multe părți, inclusiv scoaterea alternatorului și împărțirea incintei în trei secțiuni, astfel încât fiecare piesă să poată fi transportată în canion una câte una. Tehnicienii Cummins au reasamblat echipamentul la fața locului, finalizând livrarea cu succes a grupului electrogen.
Facilitarea și facilitarea realimentării viitoare
De la planificare la punere în funcțiune
Pe lângă proiectarea și instalarea noului grup electrogen, a carcasei și a rezervorului de combustibil, Cummins a colaborat cu echipa de proiect pentru a aborda provocările de realimentare pe termen lung create de izolarea locației și condițiile dure de funcționare.
Pentru a minimiza numărul de livrări viitoare de combustibil, rezervorul de bază diesel a fost dimensionat pentru a maximiza stocarea, rămânând în același timp practic pentru operațiunile susținute de elicopter atunci când este gol.
Soluția a încorporat, de asemenea, containere pliabile de transport combustibil compatibile cu elicopterul și un sistem de extracție personalizat conceput pentru a simplifica transferul real de la butoaie la rezervor. Un tambur de furtun motorizat, o pompă de aspirație și un sistem permanent de lustruire a combustibilului au fost integrate pentru a susține funcționarea fiabilă în condiții de căldură extremă.
Cu setul generator, carcasa și rezervorul de combustibil instalate la timp, proiectul demonstrează capacitatea Cummins de a proiecta, ambala, transporta și pune în funcțiune soluții de alimentare standby pentru medii extrem de limitate, în care fiabilitatea, logistica, performanța de mediu și disciplina programului contează în același timp.
Scop: Instalarea unor sisteme robuste de rezervă într-o serie de locații de vânzare cu amănuntul a combustibililor BAPCO
Scop: Livrarea unui nou sistem de backup pentru faza 1 a unui nou centru major de date financiare
Scop: Livrarea fazei 1 a unui sistem de alimentare de rezervă pentru primul centru de date hiperscale din Africa de Est