Sistemul de stocare a energiei bateriei este ridicat cu o macara cu ajutorul a 2 persoane.
Generarea de putere

Sistemul Cummins de stocare a energiei bateriei (BESS) pus în funcțiune în Dubai

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader
Scop: Instalarea și punerea în funcțiune a unui BESS la unitatea Cummins Arabia, Al Quoz din Dubai, Emiratele Arabe Unite, pentru a îmbunătăți gestionarea energiei, pentru a sprijini sarcinile la orele de vârf și pentru a reduce dependența de motorină.
Locație
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Dată
Martie 2026

Aprovizionare: 

  • Cummins C400B5ZE BESS nominal 422 kWh / 200 kW

Cummins Arabia a atins o etapă importantă în T3 din 2025 prin instalarea și punerea în funcțiune a unui BESS Cummins la unitatea și atelierul său Al Quoz din Dubai, Emiratele Arabe Unite. Fiind primul Cummins BESS instalat și pus în funcțiune în regiunea Europa, Orientul Mijlociu, India și Africa (EMEIA), acesta va contribui la prezentarea noului portofoliu de soluții energetice al Cummins, în timp ce sucursala se va îndrepta către obiectivele sale de gestionare a energiei.

Principalele obiective operaționale ale sistemului sunt:

  • Reduceți timpul de funcționare al generatorului diesel în timpul orelor de vârf de cerere.
  • Consum redus de combustibil prin trecerea sarcinii la energia stocată.
  • Reduceți emisiile la fața locului, sprijinind obiectivele de sustenabilitate ale Cummins Arabia.
Sistem de stocare a energiei bateriei cu curele de siguranță în jurul acestuia în timp ce este transportat.
Sistemul de stocare a energiei bateriei este ridicat cu macaraua

Vă prezentăm Cummins BESS

Cummins BESS oferă stocare sigură, scalabilă și fiabilă a energiei. Proiectate pentru a satisface o gamă largă de noduri de energie de la 200 la 2280 kWh, acestea servesc diverse nevoi de stocare a energiei în diverse aplicații, de la instalații comerciale și industriale la operațiuni critice pentru misiune. Aceste sisteme complet integrate de stocare a energiei permit clienților să reducă emisiile de carbon la fața locului și dependența de combustibilii fosili, îmbunătățind în același timp rezistența energiei cu energie de rezervă fiabilă, chiar și în timpul întreruperilor. Pentru acest proiect, a fost selectat un C400B5ZE BESS de 422 kWh / 200 kW pentru a îndeplini obiectivele operaționale specifice.

Specificații tehnice esențiale BESS

Parametru Specificaţie
Compoziția bateriei Fosfat de litiu-fier (LFP)
Tensiune/frecvență ieșire c.a. 380 - 415 V c.a., 50 Hz
Evaluare C / IP 0.5 C / IP 55
Temperatură -între 30 °C și +50 °C
Sistem de răcire Baterii răcite cu lichid + HVAC

Trei straturi de protecție împotriva incendiilor și gazelor

Designul BESS de la Cummins pune accentul pe un sistem stratificat de detectare și suprimare a incendiilor cu mecanisme de detectare și suprimare a fumului, focului și gazelor Li-ion:

  • Nivelul 1 - Protecția acumulatorului
    • Fiecare celulă din pachet este monitorizată individual, permițând sistemului să izoleze imediat un pachet anormal pentru a preveni propagarea defecțiunilor la restul sistemului bateriei folosind imersia fluidului.
  • Nivelul 2 - Stingerea incendiilor
    • Containerul este echipat cu un sistem de stingere FK-5-1-12 (perfluorohexan) pentru a stinge orice incendiu din interiorul containerului BESS
  • Nivelul 3 - Interfață externă de stingere a incendiilor
    • O conductă încorporată de pulverizare a apei pentru a fi alimentată de la un hidrant de incendiu extern.
Sistemul de stocare a energiei bateriei este coborât de pe macara cu ajutorul muncitorilor.
Vedere internă a sistemului de stocare a energiei bateriei Cummins

Punerea în funcțiune a excelenței de către echipa EMEIA a New Energy Solutions (NES)

Echipa de ingineri de punere în funcțiune NES a colaborat cu Cummins Arabia în fiecare etapă a integrării BESS, de la recepția inițială și inspecția la depozit până la supravegherea instalației electrotehnice și, în cele din urmă, conducerea pre-punerii în funcțiune, configurarea și testarea finală. Echipa a efectuat teste funcționale, validarea siguranței, calibrarea setărilor, punerea în funcțiune, testarea încărcării și descărcării și a demonstrat secvența de funcționare în condiții de funcționare live, confirmând că BESS s-a integrat cu infrastructura energetică existentă a instalației, așa cum a fost proiectată.

Chiar și după finalizarea cu succes a punerii în funcțiune, echipa a continuat să monitorizeze îndeaproape performanța BESS timp de 90 zile, asigurându-se că fiecare subsistem funcționează așa cum a fost proiectat și că BESS integrat îndeplinește standardele globale de performanță ale Cummins.

Lucrând cu sisteme de înaltă tensiune de 750 V DC, echipa a urmat protocoalele stricte HSE ale Cummins pe tot parcursul proiectului. Drept urmare, echipa a obținut zero incidente de siguranță, o piatră de hotar mândră care consolidează reputația Cummins pentru excelență operațională și angajamentul său față de bunăstarea angajaților.

Funcționarea proiectului

C400B5ZE BESS - cu o putere nominală de 422 kWh / 200 kW - funcționează ca o unitate autonomă de stocare a ieșirii de curent alternativ, concepută pentru a alimenta sarcinile instalației în timpul orelor de vârf de consum de sarcină din clădire, între orele 7:00 și 3:00.

  • Încărcături de vară (Mar - Oct):
    • BESS furnizează în medie 4 până la 5 ore de energie, acoperind sarcina medie a instalației de 80-90 kW, ceea ce elimină necesitatea funcționării generatoarei principale și evită încărcările de vârf ale utilității.
  • Încărcături de iarnă (noiembrie - februarie):
    • În timpul iernii, încărcăturile răcitorului de lichid sunt reduse, iar sarcina scade în medie la 30-20 KW. BESS furnizează energie timp de 8 - 10 ore zilnic, maximizând utilizarea BESS la sarcini mai mici ale instalației.

Dincolo de alimentarea operațiunilor zilnice ale instalației, C400B5ZE BESS a devenit o vitrină pentru expertiza Cummins în stocarea energiei în întreaga regiune. Acum permite echipelor de vânzări și marketing să găzduiască sesiuni cu consultanți, contractori și clienți finali, creând oportunități de a demonstra performanța operațională reală într-un mediu live.

Prin demonstrații ghidate, în timp real, ale modurilor sale de operare și ale datelor de performanță, administratorii DBU regionali și clienții pot vedea sistemul în acțiune și pot câștiga încredere în valoarea sa tangibilă, potențialul de economisire a energiei și fiabilitatea dovedită în climatul solicitant din Dubai.

Ceremonia de tăiere a panglicii sistemului de stocare a energiei bateriei

Rezultate tangibile și impact măsurabil

  • Economie de energie:
    • Reducând timpul de funcționare al generatoarelor cu 4 - 5 ore în timpul verii și cu 8-10 ore în timpul iernii, pe măsură ce sarcina scade la aproximativ 20KW, reducerea medie a duratei de funcționare a generatorului pe parcursul anului este de 5,15 ore pe zi. BESS ajută instalația să funcționeze mai eficient, prelungind în același timp durata de viață a echipamentelor tradiționale de generare a energiei.
  • OPEX mai mic:
    • În timpul orelor de vârf din rețea, BESS furnizează în liniște sarcinile clădirii, reducând dependența de rețea și menținând costurile sub control, fără a compromite rezistența și fiabilitatea.
  • Beneficii financiare reale:
    • În T4 2025, sistemul BESS a asigurat economii nete de costuri de $7,112.97 după deducerea costului de încărcare din utilitate; Economiile au fost realizate prin reducerea consumului de motorină și scăderea costurilor de întreținere a generatoarelor, un rezultat direct al reducerii duratei de funcționare a generatoarelor.
  • Economii de costuri de întreținere pentru generatoare:
    • Reducerea duratei de funcționare a generatoarelor cu 382 ore. În T4 2025, frecvența costurilor de întreținere minore și majore programate s-a redus, de asemenea, reducând costurile de operare pe termen lung ale instalației și îmbunătățind starea generatoarelor.

      Înainte de integrarea BESS, generatorul diesel funcționa în modul principal mai mult de 12 ore pe zi, atingând intervalul de întreținere de 250 ore în fiecare lună și necesitând service lunar din partea Cummins Arabia, ceea ce a condus la costuri de întreținere recurente ridicate. După instalarea BESS, timpul de funcționare al generatorului a fost redus semnificativ, ceea ce a dus la o întreținere mult mai puțin frecventă, costuri de operare mai mici, uzură mecanică redusă, revizii întârziate ale motorului și fiabilitate generală a activelor și performanță îmbunătățită a ciclului de viață.
  • Beneficii de reducere a zgomotului:
    • Generatoarele containerizate produc aproximativ 85 dB (A) @ 1 metru, în timp ce BESS funcționează la un nivel semnificativ mai mic, 70 dB (A) @ 1 metru, singurul zgomot generat fiind de la ventilatoarele și pompele de răcire HVAC. Această diferență a îmbunătățit confortul la fața locului și a redus poluarea fonică generală.

Rezultate operaționale efective T4 2025

Parametru Valoare
Total energie descărcată 12,7 MWh
Numărul total de ore de sarcini furnizate de BESS / numărul total de ore economisite de DG 382 de ore.
Motorină economisită în litri 5,443.5 L
Costul motorinei economisit în USD $4,373.37
Economii de întreținere a generatorului datorită BESS $3,851.2
Costul încărcării de la utilități în USD ($1,111.6)
Economii nete efective înregistrate realizate în T4 2025 $7,112.97

 

Economii anuale preconizate

Parametru Valoare
Economii anuale estimate la motorină 28,425.63 litri
Economii anuale preconizate de ore de funcționare ale DG 1,363.25 ore
Economii de costuri estimate pentru motorină, având în vedere prețul mediu de 0,7$/L $19,897.94
Economii lunare proiectate $2,511/lună
Economii anuale nete proiectate ca urmare a evitării serviciilor de motorină și O&M $30,141

 

Inovație pentru schimbare

Integrarea C400B5ZE BESS la Cummins Arabia este o realizare cheie, reflectând angajamentul Cummins de a proiecta și construi fiecare componentă a unui sistem energetic complet integrat. BESS va fi folosit în regiune ca o vitrină, demonstrând că inovațiile Cummins conduc la schimbări reale și deschid calea către un viitor energetic mai inteligent și mai rezistent.

Pentru a vedea parcursul complet al acestui BESS, de la livrare și instalare până la punerea în funcțiune și inaugurarea finală, vă rugăm să urmăriți următorul videoclip.

Studii de caz conexe
Studiu de caz privind generarea de energie electrică

Studiu de caz privind generarea de energie electrică

Ce: Patru grupuri electrogene de 1250 kW la 13,8 kV c.a. cu control PowerCommand® bazat pe microprocesor autonom la bord pentru paralelizare și protejare...