Energia para proteger
A falha de equipamentos não é uma opção - a tecnologia de geração de energia da Cummins é projetada para sobreviver.
Conforme os sistemas de defesa se tornam mais ágeis e sofisticados, há uma maior confiança nas soluções de geração de energia associadas. Desde Basic Expeditionary Airfield Resources à Advanced Medium Mobile Power Sources, a Cummins oferece experiência militar e capacidades técnicas que você precisa para atender aos requisitos exigentes de performance, logística e de energia móvel.
Nossa experiência de geração de energia garante que oferecemos as soluções de energia mais robustas e confiáveis para suas necessidades de defesa. Todos os aspectos das soluções do sistema de alimentação elétrica da Cummins (projeto, fabricação, instalação e serviço de grupos geradores) foram reunidos em uma só empresa. Todos os componentes principais - motor, alternador, sistemas de controle integrado e externo e gabinetes - são fabricados, construídos e testados pela Cummins.
Essa abordagem integrada significa que cada elemento de um grupo gerador é combinado para trabalhar em harmonia desde o início.
Poder que pode impulsionar
Soluções resilientes
Design otimizado
Atualizações
Rugged Mobile Power
Energia primária de 5kW a 60 kW
O RMP oferece benefícios operacionais significativos para todos os serviços militares. Com sua pegada de logística reduzida, mobilidade e transportabilidade aprimorada da unidade, ele reduz de forma eficaz o custo de operações e manutenção (O&M).
Fonte de alimentação DQPBU
Energia primária de 800kW
O BPU alimenta o suporte aéreo e as operações industriais para oferecer maior mobilidade e capacidade de êxito.
Parceria com a Cummins
Encontre os equipamentos de tamanhos mais econômicos para suas especificações ou cargas.
A Cummins oferece preços de governo para nossa linha de grupos de geradores comerciais.
Para fazer uma cotação, entre em contato com Jamie Ferguson em [email protected]