LUBRIFICANTES E FLUIDOS VALVOLINE
Em parceria com a Valvoline, uma fabricante líder de óleos de motor, o Premium Blue é usado no primeiro preenchimento e o único lubrificante aftermarket recomendado pela Cummins.
Benefícios do uso do Valvoline Premium Blue:
- Oferece desempenho superior
- Proteção estendida do motor
- Permite drenagem estendida
- Reduz os custos de manutenção
Os óleos de motor Premium Blue são uma peça original Cummins, disponível em uma ampla variedade de viscosidades, níveis de desempenho e tamanhos de contêineres.
Óleo gearbox para serviço pesado – os óleos para engrenagem pesada são projetados para uso por profissionais verdadeiros para garantir alto desempenho e proteção em caixas de engrenagens modernas de equipamentos pesados
Graxas - os graxas multiuso e especiais Valvoline oferecem excelente estabilidade e proteção que influenciam diretamente o desempenho superior, a durabilidade, a confiabilidade do motor e o custo total de propriedade reduzido
Óleos de transmissão - os óleos de transmissão Valvoline garantem o desempenho ideal e garantem proteção estendida superior contra desgaste e corrosão
Óleo hidráulico - os óleos hidráulicos Valvoline oferecem proteção antidesgaste superior e desempenho reforçado
Fluidos de freio e embreagem - os fluidos de freio e embreagem Valvoline são essenciais para garantir uma parada eficaz
Lubrificantes industriais - os óleos lubrificantes industriais Valvoline são feitos com óleos básicos e aprimorados com aditivos e oxidadores para garantir uma lubrificação superior que proporciona desempenho superior, lubrificação, proteção e máxima eficiência em temperaturas extremas e condições de trabalho adversas
Tectyl - os produtos Tectyl fornecem principalmente proteção contra corrosão, umidade, cloreto, sal, lascas, descascamento e abrasão impingente, e também reduzem as ressonâncias vibratórias do metal
Valvoline Premium Blue 8600™
O produto mais recente apresentado pela Valvoline, o Premium Blue™ 8600 15W-40, um óleo de motor diesel para veículos pesados recomendado e endossado globalmente pela Cummins e que cobre todas as plataformas a diesel dentro e fora de estrada da Cummins. Premium Blue™ 8600 foi formulado de maneira que pode ser misturado com qualquer um dos produtos Premium Blue™ diesel anteriores, incluindo o Premium Blue™ 7800 ou Premium Blue™ 8100. Este novo produto foi projetado para ser um upgrade para além do Premium Blue™ 7800 e Premium Blue™ 8100. A tecnologia avançada do produto pode ajudar a maximizar o desempenho e a durabilidade do motor e, consequentemente, pode ajudar a reduzir os custos de manutenção
Solução Valvoline Premium Blue One Gen2
A solução Valvoline Premium Blue One Gen2 é um produto de alta qualidade adequado para uso em aplicações de vários tipos de combustível. Proporciona maior oxidação e estabilidade térmica, além de intervalos de drenagem prolongados para plataformas de motores a diesel e a gás natural, simplificando as operações para seu equipamento com motor Cummins.
Depoimentos
Depoimento
Uma empresa familiar na ponta mais ao norte da Escócia, a cerca de 100 milhas da costa nordeste.
Fundada em 1982, a L&M desfruta de uma forte reputação entre frotas de arrasto, operadores de balsas e outros setores industriais que serve como "sempre fazendo um esforço extra para fornecer uma solução", diz o diretor Steven Laurenson.
"Nos envolvemos com a Cummins depois de lidar com um trabalho de repotenciação em um barco de pesca local que havia experimentado uma grave falha do motor de propulsão", disse Steven Laurenson. "Fomos com um QSK19 que se provou uma unidade muito capaz e confiável. O maior motor Cummins no qual trabalhamos até agora é um motor de propulsão QSK60 em uma embarcação de suprimento de óleo. "
Steven está mais do que feliz em defender a Valvoline como a escolha premium quando se trata de lubrificantes.
"Estocamos outras marcas, mas sentimos que o endosso da Cummins aos lubrificantes Valvoline oferece uma garantia clara de desempenho máximo. Investir no petróleo certo oferece muitos benefícios operacionais, economizando tempo e dinheiro aos clientes no longo prazo. "
Depoimento
A Valvoline Premium Blue desempenha um papel importante na expansão dos negócios da MPD, como explica o proprietário Dennis van Wijlen:
"Estou especificando o produto Valvoline há 25 anos. Simplesmente, é o melhor lubrificante aprovado pela CES que existe. Onde quer que tenhamos nos deparado com uma situação em que uma embarcação tem mostrado alto consumo de óleo lubrificante, nós lavamos e, em seguida, reabastecemos o motor com Premium Blue e houve melhoria instantânea.
"Gostamos de envolver o cliente com o processo de decisão de migração para Valvoline Premium Blue. Sempre realizamos uma análise do lubrificante existente e definimos os benefícios de custo da mudança: os intervalos de manutenção aumentados; consumo reduzido e vida útil mais longa do motor. "