QSL9 Q-Range

Komercyjny agregat prądotwórczy Cummins QSL9 Q-Range to w pełni zintegrowany system wytwarzania energii, zapewniający optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność w stacjonarnych zastosowaniach w trybie gotowości i zasilania podstawowego.

Częstotliwość

50 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 200–240 250–300
Zasilanie awaryjne 220–264 275–330

Certyfikat

CE, UKCA

Dostępność produktu

Europa

Zastosowania

rolnictwo
Komercyjne agregaty przemysłowe
Budownictwo
Ochrona zdrowia
Zasilanie podstawowe
Zasilanie awaryjne dla małych firm
Zasilanie awaryjne
QSL9 Q-Range

Co sprawia, że agregaty prądotwórcze QSL9 są wyjątkowe?

Wyjątkowa wytrzymałość agregatów prądotwórczych z serii QSL9 oraz ich wysoka wydajność i zwiększona autonomia sprawiają, że są w stanie sprostać wymaganiom rynku.

Gotowe do pracy we wszystkich warunkach, produkowane w Europie zgodnie z europejskimi normami, zaspokoją szeroki zakres potrzeb w różnych zastosowaniach.

Potężne wsparcie

Zapewniamy wsparcie techniczne dedykowanego eksperta Cummins od momentu pierwszego kontaktu. Posiadając dedykowany zespół sprzedaży w Europie możemy oferować szybszą dostawę i większą dostępność, aby zaspokoić potrzeby Twojej firmy w zakresie zasilania.

Funkcje

  • Silnik: wzmocniony, 4-suwowy silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych zgodny z normą Stage IIIA z serii Quantum zapewnia niezawodną moc i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Alternator: marki Stamford z serii UC/HC klasy H, z uzwojeniami 2/3 o niskiej reaktancji.
  • Kontroler- PC1.2: zintegrowany mikroprocesorowy system sterowania zespołem prądotwórczym, zapewniający regulację napięcia, ochronę silnika/alternatora, interfejs operatora i sterowanie izochroniczne.
  • Otwarte i zamknięte - Dostępne wersje
  • Performance (LAT) - praca w temperaturze otoczenia do 50ºC bez obniżania mocy dla wersji zamkniętej. *100% PRP. Skonsultuj się, aby uzyskać dodatkowe dane dotyczące chłodzenia
  • Zbiornik paliwa: 995-litrowy zbiornik z zabezpieczeniem przed wyciekiem gwarantujący co najmniej 17 godzin autonomii przy 75% PRP*. (* Zobacz dostępne modele).
  • Zgodność z normami emisji - EU SIIIA
  • Mniejszy i lżejszy - Ulepszony stosunek mocy do masy i doskonała wydajność
  • Podnoszenie i logistyka - Zoptymalizowane potrzeby w zakresie obsługi i przechowywania
  • Tłumienie dźwięku - Cicha praca i pełna zgodność z CE i UKCA. Obudowa zapewnia bezpieczne środowisko dla użytkowników po zainstalowaniu.
  • Farba- Ulepszony system malowania APNR
  • Zoptymalizowane podsystemy - Bardzo prosta obsługa
  • Bateria- Akumulator kwasowo-ołowiowy, uszczelniony, zalany/w technologii SLI
  • Ładowarka- Wyposażenie standardowe gwarantujące, że silnik jest zawsze gotowy do uruchomienia
  • Podgrzewacz płynu chłodzącego - Wyposażenie standardowe w wersjach zamkniętych zapewniające rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia (opcja w wersjach otwartych)
  • Łatwość konserwacji - Łatwa obsługa. Szybszy powrót do użytku, skracając czas przestoju do minimum
  • Niezawodność Cummins - Wydajność, na której możesz polegać nawet na dużych wysokościach i ekstremalnych temperaturach. Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa jest dostępna w zakresie kompleksowej gwarancji ogólnoświatowej.
Specyfikacje
Silnik QSL9: 4-suwowy, rzędowy, 6-cylindrowy, wysokoprężny, z turbodoładowaniem, chłodzony powietrzem doładowującym
Średnica 114 mm
Skok 145 mm
Pojemność skokowa 8,8 l
Blok cylindra Żeliwo stopowe, rzędowy, 6-cylindrowy
Napięcie początkowe 24 V DC, uziemienie ujemne
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni
Standardowy system chłodzenia Grzejnik otoczenia 50 ºC
Alternator marki Stamford z serii UC/HC, bezszczotkowy, 4-biegunowy, jednołożyskowy, z wirującym polem
Sterownik PC1.2, sterowanie elektroniczne zapewnia pełną integrację systemu
Pojemność akumulatora 2x140 Ah
Zbiornik paliwa 995l
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (w obudowie) 97 dB(A)

 

Model agregatu prądotwórczego
Dokumentacja techniczna
Hz
Podstawowe kW / kVA
Zasilanie awaryjne kW / kVA
rodzaj paliwa
Dostępność
model silnika
ocena
cert.
50
200 / 250
220 / 275
Olej napędowy
Europa
QSL9-G7
Prime, tryb gotowości
UE, zastosowanie stacjonarne
50
240 / 300
264 / 330
Olej napędowy
Europa
QSL9-G7
Prime, tryb gotowości
UE, zastosowanie stacjonarne


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.

Częstotliwość (Hz)

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

200 kW

250 kVA

Zasilanie awaryjne

220 kW

275 kVA

Częstotliwość (Hz)

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

240 kW

300 kVA

Zasilanie awaryjne

264 kW

330 kVA