C330D5EQ

Częstotliwość

50 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 240 300
Zasilanie awaryjne 264 330

Dostępność produktu

Europa
QSL9 Q-Range

Częstotliwość

50

Poziomy emisji

UE, zastosowanie stacjonarne

Model silnika i typ paliwa

QSL9-G7 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Silnik wysokoprężny 50 Hz

Podstawowe

240 kW

300 kVA

Zasilanie awaryjne

264 kW

330 kVA

Powiązane modele

Częstotliwość (Hz)

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

200 kW

250 kVA

Zasilanie awaryjne

220 kW

275 kVA

Połącz się z nami