Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 545 | 681 |
| Zasilanie awaryjne | 600 | 750 |
| Centrum danych w trybie ciągłym | 545 | 681 |
Dostępność produktu
Częstotliwość
60
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
QSK23-G7 NR2 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Centrum danych w trybie ciągłym
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 60 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Podstawowe
545 kW
681 kVA
Zasilanie awaryjne
600 kW
750 kVA
Centrum danych w trybie ciągłym
545 kW
681 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
680 kW
850 kVA
Zasilanie awaryjne
750 kW
938 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
725 kW
906 kVA
Zasilanie awaryjne
800 kW
1000 kVA