DQCC

Częstotliwość

60 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 725 906
Zasilanie awaryjne 800 1000
Centrum danych w trybie ciągłym 725 906

Dostępność produktu

Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
QSK23

Częstotliwość

60

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

QSK23-G7 NR2 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Centrum danych w trybie ciągłym

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Silnik wysokoprężny 60 Hz

Typ obudowy

Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Bez obudowy

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Podstawowe

725 kW

906 kVA

Zasilanie awaryjne

800 kW

1000 kVA

Centrum danych w trybie ciągłym

725 kW

906 kVA

Powiązane modele

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

680 kW

850 kVA

Zasilanie awaryjne

750 kW

938 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

545 kW

681 kVA

Zasilanie awaryjne

600 kW

750 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację