Przewodnik po produktach Cummins Power Generation
Cummins ma 100-letnie doświadczenie w dostarczaniu wiodących rozwiązań energetycznych na całym świecie. Każdy podzespół zintegrowanych systemów zasilania Cummins został w całości zaprojektowany i zbudowany przez firmę Cummins oraz przetestowany fabrycznie w celu zapewnienia najwyższej niezawodności w branży.
Produkty Power Generation i karty ocen
Zestawy agregatów prądotwórczych
Cummins dostarcza agregaty prądotwórcze zasilane olejem napędowym i gazem o mocy od 15 do 3750 kVA.
Wszystkie aspekty dotyczące projektowania, produkcji i serwisu agregatów prądotwórczych zostały połączone w jednej firmie. Wszystkie główne komponenty — silnik, alternator, układy sterowania i zbiorniki — są produkowane i konstruowane przez firmę Cummins. To zintegrowane podejście oznacza, że każdy element agregatu prądotwórczego jest od początku dopasowany dla zapewnienia harmonijnej pracy.
Przełączniki źródła zasilania
Cummins Power Generation oferuje szeroką gamę automatycznych i nieautomatycznych przełączników źródła zasilania oraz obejściowych izolacyjnych przełączników źródła zasilania o mocy od 40 do 4,000 A do pełnego zakresu zastosowań.
Wszystkie przełączniki źródła zasilania zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności i łatwości obsługi. W połączeniu z agregatami prądotwórczymi Cummins (rozdzielnice i układy sterowania pracą równoległą) nasze zaawansowane możliwości w zakresie systemów zasilania zapewniają niezawodne działanie przy maksymalnej opłacalności.
Układy sterowania na poziomie systemu i rozdzielnice
Cummins Power Generaton projektuje niezawodne równoległe rozwiązania w zakresie zasilania od wczesnych lat1960. do szerokiego zakresu zastosowań. Sterowniki na poziomie systemu Cummins są projektowane, produkowane, testowane i certyfikowane przez strony trzecie zgodnie z normami UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, sejsmicznymi i CE oraz zapewniają światowej klasy niezawodność i jakość funkcjonalności.
Tablice rozdzielcze są dostępne w opcjach niskiego i średniego napięcia. Rozdzielnice równoległe niskiego napięcia są wymienione na liście UL 891 lub UL 1558 dla zastosowań od 208 do 600 woltów. Rozdzielnice równoległe średniego napięcia zbudowane zgodnie ze standardem ANSI C37.20.2 są dostępne do zastosowań wysokiego napięcia.