SmartEfficiency
Prawie 100 lat doświadczenia inżynieryjnego firmy Cummins umożliwiło nam oferowanie pełnej gamy produktów zgodnych z normą Euro 6 zapewniających optymalną równowagę między wydajnością a niską emisją spalin. Nie poprzestajemy jednak na tym - współpracujemy z klientami nad dostosowywaniem tych silników do ich instalacji w celu zmniejszenia zużycia paliwa, zmniejszenia emisji CO2 i obniżenia całkowitego kosztu eksploatacji. Koncepcja SmartEfficiency pozwala na opracowywanie przyszłościowych rozwiązań, które pozwolą firmie Cummins i naszym klientom wykroczyć poza spełnianie wymogów normy Euro 6, aby zapewnić lepszą wydajność.
W ramach tej koncepcji firma Cummins wdrożyła kluczowe ulepszenia do linii produktów, w tym: zoptymalizowaną kalibrację, technologię Stop-Startu, dostosowanie produktów do potrzeb klientów, zapewniając lepsze rozwiązania w zakresie energii i momentu obrotowego oraz inne technologie zrównoważonego rozwoju. Są one dostosowane do wymogów normy 2017 Euro 6 fazy C i zapewniają jeszcze ściślejszą kontrolę zgodności z przepisami oraz rzeczywiste korzyści dla klientów dzięki poprawie wydajności układu napędowego i obniżeniu kosztów eksploatacji.
Firma Cummins spełniła wymagania normy Euro 6 dzięki solidnej architekturze i długim okresie eksploatacji, a to pozwala nam spełnić wymogi fazy C, następnie fazy D, bez konieczności przeprowadzania istotnych aktualizacji produktów. Jednakże, mimo że do osiągnięcia tego celu wystarczyłaby modernizacja elektronicznych układów sterowania, firma Cummins nie poprzestaje na tym, a nasi inżynierowie pracują nad szeregiem usprawnień ukierunkowanych na potrzeby klientów w celu zapewnienia większej wartości przy zwiększonej wydajności.
Dlatego firma Cummins na nowo definiuje wydajność, oferując szereg rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystywanie pojazdów w celu wspierania działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Jest to zgodne z polityką naszej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ obejmuje zarówno inicjatywy związane z projektowaniem, jak i instalacją produktów. Nieustannie dążymy do opracowywania bardziej kompaktowych i lżejszych komponentów. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie silników umożliwia nam projektowanie zintegrowanych rozwiązań systemowych, które optymalizują wydajność. Zapewniamy również silne wsparcie integracyjne, współpracując z producentami OEM w celu zapewniania instalacji dostosowanych do wydajnej pracy.
Pierwszym etapem w ramach koncepcji SmartEfficiency jest dostosowanie kalibracji silnika, traktując każde zastosowanie w indywidualny sposób. Inżynierowie firmy Cummins wykorzystują swoją wiedzę techniczną na temat układu napędowego, aby uzyskać jak największą wydajność z silników i powiązanych z nimi komponentów. Podczas ostatnich testów autobusów, prowadzonych we współpracy z klientami OEM, poprawione kalibracje skutkowały zmniejszeniem zużycia paliwa nawet 8%. Wdrożenie kolejnych rozwiązań koncepcji SmartEfficiency, nad którymi trwają prace, jeszcze bardziej zwiększy tę wartość.
Aktualne informacje o produktach będą dodawane tutaj w miarę ich udostępniania. Aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami firmy Cummins, obserwuj nas na Twitterze pod adresem @cumminseurope.