Moc
Moment obrotowy
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Redefiniowanie wydajności energetycznej
Innowacyjna architektura silnika X12 na nowo definiuje wydajność mocy dla ciężarówek i autokarów dzięki wysoce wydajnej formule spalania w cylindrze, eliminującej potrzebę recyrkulacji spalin (EGR). Zaawansowana konstrukcja silnika o pojemności 11.8 litrów pozwoliła uzyskać wyjątkowo niską wagę poniżej 920 kg, zapewniając przy tym bezkompromisowe osiągi na drodze, których pragną kierowcy, a jednocześnie maksymalizując wydajność w każdej pracy.
Funkcje
- XPI: Wysokociśnieniowy system wtrysku paliwa Cummins umożliwia płynną i szybką reakcję silnika na rosnące wymagania pojazdu.
- Wyrzeźbiony blok: Zmniejsza zbędny ciężar, ale zachowuje dużą sztywność.
- Zaawansowana konstrukcja: Minimalizuje straty wynikające z tarcia w silniku, w tym w przekładni, pompie wodnej i cylindrze napędowym.
- Najniższa waga w swojej klasie: Zastosowanie wysoce wytrzymałego kompozytu do wykonania miski olejowej i pokrywy zaworów przyczyniło się do zmniejszenia masy do zaledwie 917 kg.
- MISTRZ: Pakiet zaawansowanych funkcji elektronicznego sterowania silnikiem, które współdziałają ze zautomatyzowanymi ręcznymi skrzyniami biegów w celu zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 6% i sprawiają, że każdy kierowca staje się ekspertem.
- System oczyszczania spalin Single Module™: Kompaktowy i lekki system oferujący lepsze możliwości serwisowe niż systemy modułowe.
- Kompaktowa skrzynka z modułem U: Najnowszy system oczyszczania spalin ze zintegrowanym dozowaniem AdBlue, zapewniający bardziej uproszczoną integrację z pojazdem.
- Globalna dostępność: System X12 jest dostępny w wersjach spełniających wymagania przepisów dotyczących emisji spalin na całym świecie, zarówno w zastosowaniach drogowych, jak i pozadrogowych.