Program Cummins Water Works

dzieci piją wodę z węża

Walka ze światowym kryzysem wodnym
 

Obecnie około 2,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a 3,5 miliarda ludzi żyje w niebezpiecznych warunkach sanitarnych, Tak duży problem wymaga skoordynowanych działań w celu wprowadzenia zrównoważonych, innowacyjnych i lokalnych rozwiązań. 

Cummins Water Works ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wody i wzmocnienie pozycji społeczności poprzez angażowanie się w zrównoważone projekty wodne o dużym wpływie na środowisko na całym świecie. Program, wzmacniając społeczności poprzez zrównoważone zasoby wodne, koncentruje się na oddziaływaniu na dużą skalę i od 2021. roku dotarł do 6,3 miliona osób.

Dlaczego woda?
 

ikona kropli wody ikona braku wody ikona szkoły ikona zegara symbol dolara
1 na 4
nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej
3,5 mld
Ludzie nie mają dostępu do bezpiecznie zarządzanych urządzeń sanitarnych
1 na 3
Szkołom brak dostępu do podstawowych warunków wodnych i sanacyjnych
200M godzin/dzień
Czas, który kobiety i dziewczęta spędzają na zbieraniu wody
260 miliardów rocznie
Utraconego dochodu na całym świecie z powodu braku podstawowych urządzeń wodnych i sanacyjnych

 

Cummins walczy z niedoborem wody poprzez strategiczne inwestycje społeczne, które wspierają lokalne potrzeby w społecznościach, w których mieszkają i pracują nasi pracownicy. Integralną częścią strategii Cummins Destination Zero jest dążenie Cummins Water Works do ambitnego celu: osiągnięcia dodatniego bilansu wodnego w każdym regionie, w którym działa firma, do 2030 roku. 

Do tej pory udało nam się osiągnąć ten cel w czterech z siedmiu regionów, dostarczając ponad 8,7 miliardów galonów wody społecznościom na całym świecie od 2021 roku.

Mapa dostępności programu Cummins Water Works

Cummins Water Works prowadzi 20 aktywnych projektów w 21 krajach, w tym w Chinach, na Filipinach, w Australii, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Ghanie, Nigerii, Zambii, RPA, Argentynie, Brazylii, Chile, Peru, Kolumbii, Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

 

Dowiedz się więcej o Cummins Water Works   

Cummins Water Works w akcji

dwie osoby na ranczu piją wodę
Wzmacnianie społeczności kropla po kropli

Podkreślając znaczenie dostępu do czystej wody jako podstawowego prawa, Cummins współpracuje z organizacjami takimi jak Water.org, aby dostarczać zrównoważone i wydajne rozwiązania w zakresie wody na całym świecie. Historia Franciski pokazuje, jak dostęp do bezpiecznej wody zmienia życie, poprawiając zdrowie, edukację i stabilność ekonomiczną. 

mężczyzna z dzieckiem
Ochrona mokradeł

Dzięki naszej współpracy z organizacją The Nature Conservancy pracownicy Cummins Chile jako wolontariusze pomagają w przywracaniu mokradeł w Andach Wysokich, które odgrywają kluczową rolę w filtrowaniu wody pochodzącej z lodowców oraz zapobieganiu powodziom i erozji. Dorzecze Maipo dostarcza 80% słodkiej wody do Santiago oraz wody dla rolnictwa, górnictwa i innych gałęzi przemysłu w regionie.

Obejrzyj najnowszy film Cummins Water Works przedstawiający naszych pracowników pracujących na mokradłach dorzecza rzeki Maipo w Chile.

Partnerzy Cummins Water Works

Partnerstwa są niezbędne do osiągnięcia znaczącego i skalowalnego wpływu. Cummins współpracuje z następującymi organizacjami, aby rozwiązywać konkretne problemy, z którymi borykają się nasze społeczności.

 

natura logo Charleston Waterkeeper kropla wody wbcsd logo swim drink fish Micorriza
Logo Americares wateraid

 

Logo Natuurpunt Logo Sound Rivers Logo We the people of Detroit Logo CWDF

 

Logo Save the children Logo Chautauqua Watershed Conservancy Logo Azraq Logo Fundacion Aguas              

Logo Ojcowskiego Parku Narodowego

Logo Trout Unlimited

Logo Engineers without boarders

Logo Tees Valley Wildlife Trust

     

 


 

Chcesz dowiedzieć się, jak Twoja organizacja
może wspierać działania na rzecz zrównoważonego 
wykorzystania wody na całym świecie?


Wyślij wiadomość e-mail do Cummins Water Works

Połącz się z nami