Sunreef 60 Power Cat
Morskie

Motorowy katamaran Sunreef 60 wyposażony w silnik Cummins

Sunreef Yachts 60 jacht motorowy pakuje luksus w wielokadłubowiec
Autor: Lisa Overing

Dzięki napędowi morskiemu Cummins nowy katamaran motorowy Sunreef 60 oferuje komfort i zdolność do żeglugi.

Nowy jacht motorowy Sunreef 60 łączy w sobie elegancję i moc

Jako podstawowa łódź z serii katamaranów Sunreef, 60 jest wszechstronnym, motorowym jachtem oferującym komfort i zdolność do żeglugi w elastycznym układzie pokładu. 

Nowoczesny i sportowy model 60 Power Cat jest łatwy w manewrowaniu, idealny do nawigacji w pojedynkę lub z załogą. Charakteryzujący się słonecznymi, wylegującymi się przestrzeniami wypoczynkowymi na głównym pokładzie ze świetlikiem i panoramicznymi przeszkleniami, półotwarty salon i przestronny salon z przodu płynnie łączą się z kokpitem rufowym, zapewniając przestronną jadalnię na świeżym powietrzu i naturalne, towarzyskie przestrzenie.

Sunreef Power 60Rufowa platforma hydrauliczna kładzie nacisk na zabawę dzięki innowacyjnemu garażowi rufowemu i platformie do transportu tendrówek, skuterów wodnych i zabawek wodnych. Flybridge mieści basen spa, bar i jadalnię z dużymi podkładkami do relaksu.

Możliwość dostosowania do każdej potrzeby

Dostosowywany do indywidualnego stylu życia i planów nawigacyjnych, 35-stopowy promień Sunreef 60 zapewnia wszechstronność. Ogólne ustalenia obejmują wnętrza właściciela, półwłaściciela lub czarteru mieszczące od sześciu do 12 gości plus załogę w dobrze zaprojektowanym układzie.

Powercaty stale zyskują na popularności. Większość ludzi kojarzy superjachty z jednokadłubowcem, ale ten paradygmat się zmienia, ponieważ Sunreef łączy luksus ze statkami wielokadłubowymi. Zalety katamaranu to przestrzeń, oszczędność paliwa i ogromna wartość w przeliczeniu na metr sześcienny, a architekci morscy Sunreef tworzą każdy kadłub jachtu motorowego od podstaw. Bardziej płaskie grzbiety jachtu motorowego różnią się całkowicie od kadłuba w kształcie banana.  

Jako jednostka stabilizowana geometrią z szeroką belką w porównaniu z jednokadłubową łodzią z balastowym kilem, katamarany są wielokadłubowymi jednostkami pływającymi z dwoma równoległymi kadłubami o równej wielkości. Katamarany mają zazwyczaj płytsze zanurzenie niż jednokadłubowce o porównywalnej długości, z szerszą postawą na wodzie, co zmniejsza zarówno ruch przechyłu, jak i ruch wywołany falami przy zmniejszonych śladach.

Cummins QSB6.7 zapewnia Sunreef 60 cichą niezawodność

Częściej spotykane na wodach azjatyckich katamarany powstały jako żaglowce ludów austronezyjskich, umożliwiając rejsy między wyspami na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku. Ze względu na dziedzictwo, nowoczesne koty mocy wymagają mniejszej mocy napędowej przy mniejszym oporze hydrodynamicznym, co stanowi powrót do żeglarskich korzeni.

Podróżowanie po świecie w środowisku zen oznacza więcej pomysłowości niż wystrój i tkaniny mogłyby kiedykolwiek zapewnić. Spokój zaczyna się w maszynowni. Napędzany dwoma silnikami Cummins QSB 6.7 o mocy 300 KM, Sunreef 60 jest paliwooszczędny, niezawodny i cichy. Silniki stacjonarne Cummins do zastosowań morskich są znane z redukcji hałasu na biegu jałowym z minimalnymi wibracjami, aby delektować się spokojnymi chwilami na morzu.

Dane techniczne Sunreef Power 60

Budownictwo Kompozytowe
LOA 60'
Wiązka maksymalna 35.1'
Silniki Cummins QSB 6,7 x 300 KM - 2 x 850 KM
Pojemność zbiornika paliwa 1,586 - 2,641 USG
Pojemność wodna 211.34 USG
Zatrzymali 6–12
Architektura okrętowa Sunreef Yachts

 

Powiązane analizy przypadków
Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku Prawie zawsze przekraczają rozmiary wędkarza, który je holuje. Wyjątkiem byłaby M/V Chelsea ...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Grecki statek pasażerski doposażony w silniki Cummins.  Rejs taksówką wodną do Symi to coś więcej niż przejażdżka łodzią po Morzu Egejskim. Opuszczając wschodnią część...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Załogi, które nie mają wyboru i muszą wyruszyć w morze w trudnych warunkach pogodowych, polegają na z natury solidnej, mocnej konstrukcji trawlerów opartej na DNA wysoce wydajnych...