Wytrzymałe zasilanie awaryjne utrzymujące stacje benzynowe BAPCO działające 24/7
Dostaw:
- 7 x agregaty prądotwórcze Cummins C55D5I z silnikiem wysokoprężnym
- 2 x agregaty prądotwórcze Cummins C110D5 z silnikiem wysokoprężnym
- 2 x agregaty prądotwórcze Cummins C66D5I z silnikiem wysokoprężnym
- 1 x zespół agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym Cummins C150D5
- 1 x zespół agregatu prądotwórczego Cummins C275D5I z silnikiem wysokoprężnym
- Dostawa, instalacja, testowanie, uruchomienie oraz konserwacja i ochrona gwarancyjna
Moc w pogotowiu
Bahrain Petroleum Company (BAPCO), główny gracz w przemyśle naftowym i gazowym w Bahrajnie, z rozległą siecią detalicznych stacji benzynowych w całym królestwie, polega na stabilnym zasilaniu, aby utrzymać sprawne działanie swoich stacji paliw. Każda stacja zazwyczaj składa się z pomp paliwowych, sklepu spożywczego i infrastruktury pomocniczej, z których wszystkie działają 24/7/365 i mogą być narażone na awarie sieci energetycznej. Podczas gdy lokalna sieć pozostaje ogólnie niezawodna, stresy środowiskowe związane z wysokimi temperaturami i zapyleniem w Bahrajnie mogą czasami przyczyniać się do lokalnych przerw w dostawie prądu lub zmniejszonej wydajności sprzętu, szczególnie w upalnych miesiącach letnich.
W obliczu tych zagrożeń firma BAPCO zwróciła się do YBA Kanoo Machinery z siedzibą w Manamie w Bahrajnie, jedynego oficjalnie autoryzowanego dystrybutora Cummins w królestwie, o dostarczenie niezbędnego zasilania awaryjnego. Przypieczętowaniem umowy były istniejące, zaufane relacje BAPCO z YBA Kanoo, która ma już z powodzeniem uruchomione agregaty prądotwórcze Cummins na wielu swoich placach w Bahrajnie. Ta ciągła współpraca, w połączeniu z globalną reputacją firmy Cummins w zakresie solidnej technologii zasilania i doskonałym wsparciem lokalnych dystrybutorów, była więcej niż wystarczająca, aby przekonać klienta, że YBA Kanoo może zapewnić natychmiastowe przejście na niezawodne zasilanie rezerwowe, którego potrzebuje w przypadku przerw w sieci.
Urządzenia szyte na miarę z myślą o trudnych warunkach
Dzięki doświadczeniu z pierwszej ręki, że temperatury otoczenia w Bahrajnie często przekraczają 45 ° C, a pył i piasek mogą wpływać na wydajność sprzętu - YBA Kanoo wiedziało, że jego instalacje BAPCO muszą być wystarczająco odporne, aby działać bezbłędnie, w razie potrzeby. Jego zadaniem było dostarczanie rezerwowych zespołów prądotwórczych do wielu stacji benzynowych: większość z nich znajduje się na obszarach miejskich, a pozostałe w odległych i półodległych lokalizacjach pustynnych.
Współpracując z BAPCO i innymi zainteresowanymi stronami, YBA Kanoo przystąpiła do projektowania systemów na zamówienie, aby dopasować je do unikalnych wymagań zakładów. Po dokonaniu oceny obciążenia i obliczeń wielkości wybrano 13 modeli zespołów prądotwórczych Cummins z silnikiem wysokoprężnym 50 Hz do zainstalowania na 12 stacjach benzynowych – po jednym na każdej z 11 lokalizacji i po dwa na ostatniej, 12. stacji. Szczegółowe planowanie terenu posłużyło do sfinalizowania projektu i rozmieszczenia systemów, a YBA Kanoo i Cummins współpracowały w celu dostosowania każdej jednostki do trudnych warunków. Zaawansowane systemy chłodzenia i filtracji w celu ograniczenia pyłu i ciepła, a także pyłoszczelne obudowy z izolacją termiczną, powłokami odpornymi na korozję i pyłowymi przedziałami elektrycznymi zapewniły maksymalną trwałość. Pełne testy fabryczne zapewniły dodatkowe bezpieczeństwo przed wysyłką.
Zapewniona zgodność z przepisami
Ściśle współpracując z firmą Cummins, inżynierowie YBA Kanoo zainstalowali systemy profesjonalnie i bezpiecznie, aby spełnić wszystkie wymagania operacyjne i regulacyjne. Zespoły zintegrowały systemy z siecią elektryczną każdej lokalizacji, aby zapewnić automatyczne tworzenie kopii zapasowych, oraz zoptymalizowały ustawienia zarządzania obciążeniem, aby nadać priorytet podstawowym usługom, takim jak pompy paliwowe, oświetlenie i systemy POS. Zespoły agregatów prądotwórczych zostały umieszczone na żelbetowych podstawach, wspartych mocowaniami izolującymi drgania w celu zapewnienia stabilności. Wystarczająca wentylacja i kanały wywiewne zapewniają bezpieczną pracę w ograniczonych przestrzeniach użytkowych, a obudowy akustyczne minimalizują emisję hałasu, co ma kluczowe znaczenie w środowisku miejskim i mającym kontakt z klientem.
"Praca w klimacie Bahrajnu wymaga czegoś więcej niż tylko standardowego sprzętu: wymaga precyzyjnej inżynierii i lokalnej wiedzy. Upał i pył w tym kraju są nieubłagane, ale dzięki ścisłej współpracy z firmą Cummins mogliśmy dostosować rozwiązanie, które przekroczyło oczekiwania dotyczące wydajności. Sukces tej instalacji świadczy o sile połączenia globalnej technologii z lokalną wiedzą".
Muhammed Suhail
Inżynier ds. sprzedaży i aplikacji
YBA Kanoo Machinery, Bahrajn
Podnoszenie wydajności w całej sieci BAPCO
Proaktywna opieka i planowanie
Po wdrożeniu wymaganych agregatów prądotwórczych firma YBA Kanoo przeprowadziła pełne programy testów i rozruchu na miejscu, w tym testy obciążenia elektrycznego, walidację systemów bezpieczeństwa i wyłączania oraz szkolenie operatorów - wszystko zgodnie z globalnymi protokołami Cummins i w porozumieniu z zespołami projektowymi BAPCO.
Aby zapewnić długoterminową niezawodność sprzętu, YBA Kanoo zapewnia również BAPCO pełną, bieżącą konserwację i wsparcie gwarancyjne, zarówno zgodnie z proaktywnym etosem firmy, jak i Cummins. Oprócz harmonogramów konserwacji zapobiegawczej z okresami międzyobsługowymi i cyklami wymiany filtrów w celu dostosowania do trudnych warunków panujących w Bahrajnie, dystrybutor zapewnia również konserwację naprawczą i naprawy awaryjne z obsługą w terenie 24/7 oraz lokalnymi zapasami części Cummins. Razem tworzy solidny i przyszłościowy pakiet, który minimalizuje przestoje i zmniejsza ryzyko, jednocześnie obniżając koszty operacyjne i wydłużając żywotność sprzętu. Końcowym rezultatem dla BAPCO jest maksymalna pewność, że moc, która napędza sieć stacji benzynowych, nigdy nie zawiedzie.
Cel: Zainstalowanie systemu zasilania rezerwowego dla odległej loży i powiązanego zakładu uzdatniania wody
Cel: Dostarczenie nowego systemu kopii zapasowych dla fazy 1 dużego nowego centrum danych finansowych
Cel: Dostarczenie fazy 1 systemu zasilania rezerwowego dla pierwszego hiperskalowego centrum danych w Afryce Wschodniej