Holownik dokujący do łodzi roboczych
Morskie

Pięć wszechstronnych holowników dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych

firma Cummins Inc., Światowy Lider w dziedzinie technologii zasilania

Modutech Marine z Tacoma w stanie Waszyngton zyskał uznanie dzięki spełnieniu rygorystycznych warunków kontraktów wojskowych. W 2020 roku zrealizowano kontrakt na budowę floty pięciu małych holowników. Noszą one wojskowe oznaczenie Work Boat Docking.

 

Kompaktowy i bardzo wszechstronnyFlota holowników dokujących łodzi roboczych

Brian Swindahl z Modutech opisuje statki: "Misją dokowania łodzi roboczych CNIC (WB Docking) jest zapewnienie wsparcia wodnego w instalacjach marynarki wojennej USA. Łodzie muszą być w stanie bezpiecznie pomagać statkom, w tym okrętom podwodnym w cumowaniu i suchym doku, otwierać i zamykać bariery bezpieczeństwa, a także holować/pchać sprzęt wspierający operacje w portach pływających. Łodzie muszą być wyposażone w sprzęt napędowy, który jest zoptymalizowany pod kątem ciągnięcia pachołków, być wysoce zwrotny i posiadać wystarczającą ilość wyposażenia pokładu i wciągarek do holowania rufy, wzdłuż burty lub pchania.

W efekcie marynarka wojenna chciała szwajcarskiego scyzoryka, który zmieściłby się w kieszeni cumowniczej. Modutech zbudował serię pięciu łodzi, które właśnie to robią. Prostokątne kadłuby o wymiarach 25 na 14 stóp (7,62 x 4,27 metra) mają zanurzenie o długości ośmiu stóp. Stosunkowo głębokie zanurzenie wynika z wymogu, aby te małe łodzie były bardzo zwrotne. Aby spełnić ten wymóg, wyposażono je w pojedynczy napęd azymutalny Schottel SRP 150. Napęd ma śmigło 41,3 cala (105 cm) w dyszy. Napęd montowany z przodu jest chroniony przez osłonę ciężkich rur. Para płetw, o mniej więcej takiej samej głębokości jak pojedynczy napęd, zwiększa zwrotność, zapewniając jednocześnie stabilność śledzenia.

 

Zasilany niezawodnym silnikiem Cummins QSM11

Holownik dokujący do łodzi roboczychSercem tych niezwykłych jednostek jest pojedynczy silnik Cummins QSM11 o mocy 450 KM przy 2100 obr./min. Ta duża moc daje małemu holownikowi prędkość ponad 7.5 węzłów i uciąg na słupek przekraczający 10,000 funtów. Moc ta pozwala holownikowi pracować zarówno w trybie pchającym, jak i holowanym, zgodnie z wymaganiami.

W stalowym kadłubie znajduje się aluminiowy dom pilotowy z ogrzewaniem i klimatyzacją. Sterówkę można zdemontować w celu naprawy lub transportu. Podobnie para kolan pchających zamontowanych do przodu jest zdejmowana. Wyginając się od góry kolan pchających, nad domem i w dół do pokładu rufowego, klatka pozwala łodzi łatwo przepływać pod linami cumowniczymi. Normalna eksploatacja będzie z dwuosobową załogą, chociaż jest miejsce dla dodatkowych pięciu pasażerów.

Pięć holowników stoczniowych z napędem Cummins zostało rozmieszczonych w stoczniach morskich w 2020.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Modutech

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Brian Swindahl
+1 (253) 272-9319
[email protected]

Powiązane analizy przypadków
Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku Prawie zawsze przekraczają rozmiary wędkarza, który je holuje. Wyjątkiem byłaby M/V Chelsea ...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Grecki statek pasażerski doposażony w silniki Cummins.  Rejs taksówką wodną do Symi to coś więcej niż przejażdżka łodzią po Morzu Egejskim. Opuszczając wschodnią część...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Załogi, które nie mają wyboru i muszą wyruszyć w morze w trudnych warunkach pogodowych, polegają na z natury solidnej, mocnej konstrukcji trawlerów opartej na DNA wysoce wydajnych...