First Modeはカミンズ傘下で事業を展開しており、ハイブリッドシステムに関する深い専門知識と、カミンズのグローバルなエンジニアリング、製造、サービスネットワークを組み合わせたサービスを提供しています。
カミンズは、新しいインフラを必要とせずに、すぐに燃料消費と排出量を削減する実用的なハイブリッド電気ソリューションの展開を加速させると同時に、お客様の低炭素化への取り組みを支援するため、First Modeを買収しました。
両チームは協力しあいながら、カミンズのグローバルなフットプリントと長期的なサポートサービスを背景に、実際の採掘条件に合わせて設計されたレトロフィットハイブリッドシステムを拡大しています。
現代の鉱山用車両のための実績あるハイブリッド性能
実用的なハイブリッドレトロフィット
実際の運用におけるメリット
超大型鉱業機械向けの設計
ハイブリッドを選ぶ理由
総運用コストの削減
実際の現場における採掘性能を考慮して設計されたこのシステムは、燃料消費量を削減し、エンジンやブレーキの摩耗を減らして、サイクルタイムを改善しながら、2年から3年の投資回収目標を達成します。また、トラックの主要システムへの負荷を軽減し、給油間隔を長くするとともに、減速時の騒音を低減し、保有車両の寿命を延ばします。
排出ガスへの即時の影響
ハイブリッドシステムは、稼働初日からディーゼル消費量とCO₂を削減しますが、その効果は現場のデューティサイクルや地形によって異なります。通常は熱として失われる制動エネルギーを回収し、それを駆動システムに戻すことで、燃料消費量を大幅に削減します。カミンズは継続的に技術を強化しているため、トライアルユニットを導入することで、鉱山事業者は現場での実際のメリットを確認し、性能を最適化することができます。
インフラを必要としない導入
充電システムも、水素も、新しいインフラも必要ありません。トロリー充電や静的充電とは異なり、ハイブリッドシステムは追加の設備投資を必要とせず、運用の柔軟性を完全に維持します。オペレーターは運転方法について何も変更する必要がないため、簡単に導入することができます。
運用継続性を追求した設計
現在ハイブリッドモデルを採用しながら、将来的な BEV/FCEVへの道筋を明確にしているこのシステムは、未来のパワートレインに向けたスムーズかつ段階的な移行を可能にすることで、カミンズの「デスティネーションゼロ」ロードマップを支えています。その「フェイル・トゥ・ノーマル」アーキテクチャにより、ハイブリッドシステムがオフラインのときでもトラックの稼働を維持し、生産性を確保します。安全性、信頼性、メンテナンスの容易さを考慮して設計されており、最も要求の厳しい鉱山環境でも機能します。
ハイブリッド電動レトロフィットアーキテクチャ
200T+電気駆動鉱山用運搬トラック向けに設計されたこのハイブリッド電動レトロフィットは、鉱山事業者が新たなインフラの整備、保有車両の入れ替え、オペレーターの業務フローの変更を行うことなく、燃料消費量や排出ガスを削減し、生産性を向上させ、総所有コストを改善するのに役立ちます。
このシステムは、通常は制動時や減速時に失われるエネルギーを回収し、それを再利用することでディーゼル燃料の消費量を削減し、必要に応じて追加の電力を供給して、要求の厳しい鉱山環境での生産性を向上させます。
バッテリー、パワーエレクトロニクス、インテリジェント制御から成るモジュール式アーキテクチャに基づいて構築されたこのソリューションは、既存の電気駆動システムと直接統合可能で、現場ごとのデューティサイクルに合わせて調整することができます。その結果、出力の向上、燃料消費量の削減、そして中断のない運用を可能にする、実用的で商業的に導入可能な脱炭素化への道筋が確立されます。
技術仕様
このハイブリッドシステムは、頑丈なディーゼル電気アーキテクチャとモジュラーバッテリー、高出力回生ブレーキ、インテリジェント パワーエレクトロニクスを組み合わせて構築されています。通常は熱として失われるブレーキエネルギーを回収し、駆動システムに戻すことで、ディーゼル燃料の消費量を大幅に削減し、効率を向上させます。専用に設計されたコンポーネント、熱管理、構造補強、堅牢な取り付けハードウェアにより、厳しい鉱山環境でも頼れる性能を発揮します。柔軟なアーキテクチャは、あらゆるデューティサイクルやフリート戦略に適応し、シームレスなレトロフィットやファーストフィットの統合を可能にします。
専用に設計された制御システムが、ハイブリッドバッテリーとトラックのトラクションドライブを統合してシームレスな性能を実現します。このため、オペレーターの運転習慣を変える必要はありません。また、フェイル・トゥ・ノーマル設計により、ハイブリッドシステムがオフラインの場合でもトラックの完全な稼働を保証し、生産性を維持します。多層的な安全機能、インテリジェントなバッテリー管理、高度な温度監視、堅牢な保護システムは、カミンズのグローバルなエンジニアリングの専門知識によって強化されており、最も過酷な鉱山環境下でも信頼性の高い稼働を保証します。
最も過酷な鉱山環境向けに設計されたこのシステムは、極度の高温や高度、重負荷に耐えられるよう設計された頑丈で長寿命のバッテリーパックを備えています。独自のDC/DCコンバータが駆動システムの電圧に瞬時に適応し、最高の性能と保護を実現するとともに、高度な熱管理によって安定した動作を支えています。通常の設置はわずか3〜7日で完了し、ダウンタイムを短縮しながら、燃料消費量と排出ガスの削減という目に見える効果の達成を加速させます。
大手OEMの電気駆動式運搬トラックシリーズ向けに設計されたこのハイブリッドシステムは、主要な超大型プラットフォームですでにその機能が実証されています。そのレトロフィットアーキテクチャは、保有車両の柔軟性を保護し、機器の寿命を延ばすとともに、トラックの再設計やインフラのアップグレードのコストや複雑さを回避します。最も過酷な採掘条件にも対応できるよう設計された安全性、信頼性、保守性により、ハイブリッド車両の運用へのスムーズで低リスクの移行を実現します。
ニュース