PrevenTech®鉱業用
カミンズの採掘機器をこれまで以上にスマート、安全、効率的にすると同時に、コスト削減を実現します。問題の早期の予測、メンテナンスインターバルの延長、不慮の事態の発生の排除を行うとともに、新たなレベルのアップタイムを提供します。
PrevenTechは、高度な予測分析、リアルタイムデータ監視、24時間体制の専門家サポートを融合した、統合エンジンの信頼性とパフォーマンスにおけるスマートなソリューションです。このソリューションは、カミンズのエンジンが最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。
PrevenTechは単なるデータにとどまらず、修理費をともなう故障の防止やエンジンの長寿命化、およびメンテナンスの最適化に寄与し、無駄な時間とコストを削減します。PrevenTechに接続されるすべてのカミンズエンジンは、緊急性のある問題や潜在的な問題がないかを追跡され、優先して取るべき対応とサービスをお知らせします。
- アップタイムの最大化
- オペレーターの安全性向上
- コスト削減
- ピーク性能での動作
アップタイムを向上
コストが増大する前に機器のリスクを検出することで、資産に生じる不具合や「ドミノ効果」といった問題を抑制します。エンジンをリアルタイムでモニタリングすることでフリート全体の可視化ができ、エンジン効率の最適化や燃費の向上、サービスインターバルの適切な延長、および機器の長寿命化に寄与する推奨事項をお知らせします。PrevenTechの知見は、消耗品の消費量削減にも役立ちます。
可視化と制御
PrevenTechが出す警告には、問題の深刻度合いに応じたランク付けがされています。このため、どういった対応がどのタイミング必要なのかを正確に知ることができます。また、リアルタイムの診断と直感的なグラフが、迅速な修理を支援します。加えて、状態を基にしたメンテナンスレポートが理想的なタイミングで定期メンテナンスの実施を支援し、エンジン性能と機器の動作を最大限に高めます。使用される現場に応じてメンテナンスを最適化し、時間の経過を考慮して措置の必要性を検知します。加えて、規則の改正、不具合コード、レポートなどを基にエクスペリエンスをパーソナライズすることができます。
インサイトの容易な取得
フリート全体を可視化することで、資産の健康状態、位置情報、およびオペレーターのパフォーマンスを追跡することができます。自動化されたフリート全体の燃料効率レポートが、負荷、速度、出力のメトリックを使用してエンジンの燃料消費量をモニタリングするため、お客様とそのサービスプロバイダーは人的な作業を必要とすることなく資産の健康状態や使用状況を追跡できます。
最高のパフォーマンス
24/7カミンズCAREは、パーソナライズされた推奨サービスをカミンズのエキスパートから受け取ることができ、PrevenTechをさらに強力なものにします。世界中に戦略的に配置された専任エキスパートチームから、より迅速な診断を受けてアップタイムを最大化することができます。各アラートは、送信前にカミンズのCARE担当者によるレビュー、検証、優先順位付けが行われ、どのタイミングでどのような対応が必要なのかを正確に知ることができます。
シームレスな統合
- FleetguardFIT™アドオンを活用したエアフィルターと液体類のフィルターなどをリアルタイムでモニタリングし、資産監視機能を拡張。加えて、オイル品質とシステムの状態もモニタリングします(FleetguardFITアカウント、追加のハードウェア、および追加のインストールが必要となります)。
- PrevenTechエンジンのデータと洞察は、APIを介して任意のシステムへの取り込みが可能(2026年発売予定、カスタマイズが必要な場合あり)。