Permalube™ RPL ヘビーデューティー ドライブラインシリーズ

製品の在庫状況

北米、中南米

用途

防衛産業
CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBS消防・救助
CDBSヘビーホール
CDBSマテリアルハンドリング
CDBS移動式クレーン
CDBS鉄道車両
CDBSトラック
Permalube ヘビーデューティードライブライン

北米の大型商用車業界で初めて、永久的密閉空間で恒久的に潤滑される Permalube RPLシリーズドライブラインは、コスト重視の保有車両向けにメンテナンスを減らしてコスト削減を実現します。そのメリットには、運転およびメンテナンスにかかるコストの削減、業界をリードする保証、保守の容易さ、Uジョイントの長寿命化などがあり、特にギアファスト/ランスロードライブトレインや高トルク用途において顕著です。長距離輸送、高負荷作業、ダウンスピードに対応するよう設計されたこれらドライブラインは、幅広い用途とトルク処理要件に適合します。

機能 & メリット

  • RPL35設計と比較して最大28lbの軽量化により、パフォーマンスを維持しながら保守性の向上を実現(RPL35+のみ)
  • 拡張UジョイントとEコーティングされたスチールガードにより、汚染物質や損傷から保護します
  • 取り付けとメンテナンスが簡単な4ボルト設計
  • 安全なフランジ接続により、高負荷の使用やダウンスピードの用途に伴う高トルクに対応します(RPL35/35SDのみ)
  • 自動調心センターベアリング
  • トリプルリップシールが汚染物質に対し優れた保護性能を発揮し、Uジョイントの寿命を延ばします
  • ナイロン製スラストワッシャーが金属同士の接触をなくして摩耗を防ぎ、Uジョイントの寿命を延ばします

ビデオ:

モデル チューブサイズ(インチ) チューブ内径(インチ) スイング直径(インチ) ドライブライン定格(ポンド・フィート) ドライブライン定格(n-m)
RPL20 4.095×0.18 3.735 7.80 12,000 16,270
RPL25 4.59×0.18 4.23 9.10 17,200 23,320
RPL25SD 4.69×0.23 4.23 9.10 18,500 25,083
RPL35/RPL35+  (高トルク定格) 4.69×0.23 4.23 8.11 21,500 29,150
RPL35SD(高トルク定格) 5.204×0.236 4.732 8.11 25,820 35,000


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。