子供を守る兵士
子供を守る兵士
肝心なのは適応力

現代の防衛システムはより敏捷で高度になっており、連動した発電ソリューションへの依存度が高まっています。Basic Expeditionary Airfield Resourcesからアドバンストミディアムモバイル電源まで、カミンズは条件の厳しいパフォーマンス、ロジスティクス、移動式電源の要件を満たすために必要な、軍備の経験と技術的能力を持ち合わせています。

発電機を操作する軍人
100年にわたる発電の歴史

当社は発電の経験を活かして、防衛向けに最も屈強で信頼性の高い発電ソリューションを確実に提供しています。カミンズの電力システムソリューションは、発電機セットの設計や製造、設置、修理まであらゆる面をひとつの企業が提供します。エンジンやオルタネーター、一体型および外部の制御システム、筐体にいたるまで、すべての主要なコンポーネントの製造、組立、試験をカミンズが行っています。

この統合型のアプローチによって、発電機セットのすべての要素が、最初から調和のとれた形で機能します。

粘り強いパワー

回復力を備えたソリューション

システムの信頼性を高め、ユニットの機動性と輸送性を向上させます

最適化された設計

物流のフットプリント(燃料とメンテナンス)、そして運用およびメンテナンスコストを削減します。

アップグレード

米国EPAの大気汚染要件を満たすよう、老朽化した発電機セットを交換します
頑丈な移動式発電機製品
注目の発電機セット

頑丈な移動式電力ユニット


5kW~60 kWの常用出力


RMPは、あらゆる軍の任務に大きなメリットをもたらします。ロジスティクスのフットプリントを縮小し、ユニットの機動性や輸送性を向上したことで、運用とメンテナンス(O&M)のコストを効果的に削減します。

詳細はこちら
DQPBU発電機セット製品
注目の発電機セット

DQPBU電力ユニット


800kWの常用出力


BPUは、航空支援と工業における稼働の原動力となるため、機動性および攻撃能力を高めることが可能です。
 

詳細はこちら

カミンズとのパートナーシップ

データセンターの軍人
価格のお問い合わせ

貴社の仕様や負荷に合わせて、最も経済的なサイズの機器をお探しください。 
商用発電機セットのラインナップについては、政府機関向けの価格もご用意しています。 

お見積りのお問い合わせは、ジェイミー・ファーガソン([email protected])までお願い申し上げます。

お問い合わせ