Riferimento imbarcazione Cummins n. 801

C'è stato un tempo in cui i lanci entrobordo di alta qualità servivano a portare le persone verso gli yacht ancorati. Poi è stata costruita una gamma di barche sportive di lusso per crociere giornaliere. Ora, l'arte e il design delle barche diurne sono stati aumentati di un fattore dieci.

Il Vanquish VQ48 da 14,95 x 4,5 metri è progettato per la facilità d'uso con potenza straordinaria, accelerazione e agilità senza compromettere le capacità di tenuta del mare. In alto, lo spazio open deck ha posti a sedere o spazi reclinabili per un massimo di 19 persone su una varietà di divani che forniscono contemporaneamente un ampio spazio per i giochi d'acqua. A prua della plancia di comando una cabina chiusa offre cuccette a V, e un'efficiente cucina progettata dallo chef televisivo svizzero René Schudel, oltre a un barbecue montato sull'acqua nella sezione di poppa.

Sia per l'operatore che per l'ospite, il vero divertimento arriva quando la barca si accende e accelera dolcemente a velocità superiori a 40 nodi. La potenza che spinge il peso di 14 tonnellate di questa barca è stata scelta per abbinare la qualità complessiva della barca. Una coppia di Cummins QSC8.3 Zeus, ciascuno con 600 MHP, o l'alternativo QSM11 Zeus, ognuno dei quali eroga 715 MHP. Con il set di motori da 1200 MHP o il set da 1430 MHP, questa è una barca straordinariamente potente. I motori erogano la loro potenza attraverso i pod drive Zeus, scelti per la loro impressionante efficienza e manovrabilità ad alta velocità rispetto ai sistemi di propulsione convenzionali.

La serie di yacht Vanquish è il risultato della passione per il design, la velocità e il lusso che l'armatore, l'olandese Tom Steentjes, ha espresso in una serie di barche. Tutti gli scafi delle navi in alluminio hanno gli stessi contorni del design subacqueo con solo la lunghezza variata. La variazione arriva in ciò che l'azienda ha fatto con lo spazio superiore disponibile. Tom Steentjes, ha sviluppato e posseduto un'azienda di grande successo che costruisce e fornisce attrezzature commerciali per la lavorazione degli alimenti. "Sono molto orgoglioso di trovare nuove soluzioni in controtendenza", afferma, "Avendo visto cosa si può ottenere con l'alluminio e l'acciaio inossidabile nella mia azienda, mi sono convinto che potevamo fare qualcosa di rinfrescante e innovativo nel mondo delle barche sportive. Collaborando con designer, artigiani e ingegneri che la pensano allo stesso modo, Vanquish Yachts crea barche per persone che condividono il nostro amore per lo stile, il design, il divertimento di guida e la grande manovrabilità e velocità".
Foto per gentile concessione di Vanquish Yachts
Per ulteriori informazioni:
Vanquish Yachts Paesi Bassi
Puttenstraat 18,
8281 BP, Genemuiden
Paesi Bassi
Telefono: 31 0 522 700 236
E-mail: [email protected]
Sjoerd Spronck
Coordinatore Comunicazione & Media - Europa
Cummins Distribution Europe
Cummins Holland Bv
Olivijn 800, 3316 KH Dordrecht
AutoPostale 520, ore 3300 Dordrecht
Paesi Bassi
Cell: 31 06 110 11 075
Diretto: 31 0 78 653 09 27
Telefono: 31 078 618 1200
E-mail: [email protected]
Twitter: @CumminsEurope
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...