"Ricco di comfort, l'audio in un Azimut è come un night club con un incredibile sistema audio."
- Peter Kurki, Responsabile vendite, Allied Marine
Scafo semi-dislocante per una navigazione fluida in stile Azimut
Azimut, leader mondiale nella costruzione di yacht flybridge seducenti e veloci, costruisce ora imbarcazioni per crociere a lungo raggio.
Lo yacht a 43 navetta è il quarto modello della serie semi-dislocante Magellano di Azimut. Liscio e indistruttibile, questo stoico peschereccio naviga comodamente in condizioni di mare moderate con un'eccellente tenuta di mare; La forma dello scafo semi-dislocante fende le onde invece di saltare attraverso le cime.
Con una maggiore lunghezza della linea di galleggiamento e una maggiore superficie laterale sott'acqua, la sezione di sentina arrotondata della linea centrale è un ammortizzatore nelle onde. Le chine larghe e dure forniscono una superficie piatta e piallante lungo i lati, riducendo il rotolamento. Il lungo skeg centrale fornisce stabilità direzionale. Un arco verticale con una forma a campana rovesciata offre una guida stabile e più morbida.
Elegante barca entry-level per lunghe traversate
Trasudando appassionato design italiano, i lati quasi verticali dello scafo del Magellano aumentano il volume interno molto in avanti per un ambiente spazioso,
Versatile layout a tre cabine. Con hard top e opzioni convertibili aperte, questo stile di barca è amato dai marinai entry level che desiderano fare lunghe traversate ed esplorare oltre l'orizzonte.
"Il raffinato design italiano è una ricetta a più livelli con sex appeal, audio, illuminazione e marketing", ha dichiarato Peter Kurki, responsabile vendite di Allied Marine. Questa società rappresenta le inserzioni di intermediazione Azimut, popolari tra gli acquirenti e i venditori per la prima volta. Spesso, stanno passando a un Azimut o Ferretti più grande con operazioni aggressive.
L'attrattiva di Azimut come nave robusta gestita dal proprietario va oltre la semplice operazione. L'allure Azimut è un'esperienza sensoriale completa che immerge il diportista e i passeggeri in uno yacht sexy e dall'aspetto sexy che fa girare la testa", spiega Kurki.
"Ricco di comfort, l'audio in un Azimut è come un night club con un incredibile sistema audio", ha detto Kurki, aggiungendo che la visibilità dal timone ben strutturato è eccezionale. "La vista completa a poppa e a prua all'interno del pozzetto consente di vedere oltre la prua e anche guardare a poppa per vedere comodamente oltre la poppa della barca."
Rete di assistenza affidabile in tutto il mondo
Azimut si affida a Cummins per pacchetti di alimentazione affidabili da oltre 10 anni. Con la più recente tecnologia di propulsione e equipaggiamento, Cummins fornisce due motori QSB 6.7 slim-line da 355 HP. L'inverter, le leve di controllo e gli strumenti di guida ZF sul flybridge opzionale sono dotati di un'elica di prua e di un controllo joystick integrato, rendendo ogni marinaio un comandante di banchina sotto pressione nel porto turistico o nel molo di rifornimento.
"Il gruppo elettrogeno MDKDN 11Kw Onan è di serie con tutti gli accessori necessari per l'installazione e una velocità ottimale con bassi consumi, conferendo a questa barca un appeal ancora maggiore in termini di costi per l'utente finale", ha dichiarato Stefano Unali, responsabile vendite europeo di Cummins Marine.
Unali ritiene che la rete mondiale Cummins per l'assistenza e la garanzia sia un vantaggio per i marinai di tutto il mondo che desiderano trascorrere del tempo in mare senza preoccupazioni. La rete Cummins si aggiunge alla garanzia per la tranquillità di Azimut, fornendo una copertura di tre anni per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 73 piedi attraverso la rete di centri di assistenza Marine Max.
2022 Dati tecnici per Azimut 43 Magellano |
||
|---|---|---|
| LOA | 43.83' | |
| Cilindrata | 39242 LB | |
| Raggio | 14.42' | |
| Velocità massima | 22 mila | |
| Velocità di crociera | 17 mila | |
| Capacità d'acqua | 158 USG | |
| Serbatoio | 34 GAL | |
| Pescaggio massimo | 3.92' | |
| Capacità del gasolio | 443 GAL | |
| Potenza |
Doppio V-drive Cummins QSB6.7 355HP |
|
| Materiale dello scafo | Vetroresina GRP | |
| Styling | Cor D. Rover | |
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...