Potenza
Coppia
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
184-405 kW | 247-542 hp
- Il funzionamento silenzioso, inclusa una riduzione del 80% del rumore al minimo, è uno dei tanti vantaggi dell'impianto di alimentazione common-rail
- La migliore socievolezza grazie al design common rail ad alta pressione elimina praticamente il fumo e migliora l'intera esperienza di navigazione
- Massima tranquillità offerta dal Captain's Briefing di Cummins e dalla rete di assistenza globale
- Costruito presso lo stabilimento Darlington Engine di Darlington, Regno Unito e lo stabilimento Rocky Mount Engine di Rocky Mount, NC, Stati Uniti
Caratteristiche e vantaggi
Design del motore - Prestazioni impareggiabili grazie a un turbocompressore perfettamente abbinato e una nuova testata del motore a 24 valvole che offre una densità di potenza leader del settore. Ottimizza le prestazioni dell'imbarcazione e accedi a informazioni diagnostiche complete su di essa tramite l'elettronica SmartCraft® . Massima tranquillità offerta dal Captain's Briefing di Cummins e dalla rete di assistenza globale
Impianto di alimentazione - Bosch HPCR con componenti rinforzati per utilizzare in sicurezza combustibili alternativi come cherosene e JP8/JP5. Funzionamento silenzioso, inclusa una riduzione del 80% del rumore al minimo. Una migliore socievolezza elimina praticamente il fumo e migliora l'intera esperienza di navigazione.
Sistema di lubrificazione - filtri frontali. L'intervallo di manutenzione dell'olio è aumentato a {[# 0]} ore se si utilizzano combustibili ULSD
Sistema di raffreddamento - Post-raffreddamento a ciclo singolo e a bassa temperatura che elimina la necessità di due raffreddatori a chiglia e riduce le emissioni. Scambiatore di calore a fascio tubiero progettato per una durata superiore e facilità di riparazione, con requisiti di manutenzione minimali. Azionamento della ventola disponibile per configurazioni con raffreddamento a radiatore
Sistema di aspirazione dell'aria - Il nuovo filtro dell'aria Walker riduce notevolmente il rumore
Sistema di scarico - Collettore di scarico in ghisa, raffreddato ad acqua, per temperature superficiali più basse, sicurezza e prestazioni superiori
Impianto elettrico - Sono disponibili impianti da 12 v e 24 v, isolati e non
Elettronica - L'elettronica Quantum System da 24v è dotata di un ECM collaudato per monitorare i parametri operativi come il consumo di carburante, il ciclo di lavoro, il carico e la velocità del motore, fornendo al contempo diagnostica, prognostica e protezione completa del motore. Scatola dell'interfaccia cliente elettrica semplificata per tutti i collegamenti dell'imbarcazione per ridurre la complessità dell'installazione
Certificazioni - Conforme alle normative sulle emissioni statunitensi EPA Tier 3 senza l'uso di post-trattamento. Progettato per soddisfare i requisiti della International Association of Classification Societies (IACS) e SOLAS. Consulta il tuo professionista Cummins locale per un elenco completo delle approvazioni di classe disponibili.
Apparecchiatura opzionale
- Controlli del motore - cambio e accelerazione digitale
- Strumentazione - Display digitali SmartCraft® standard con Zeus®, opzionali e di serie
- Integrazione del sisteama dell'imbarcazione: SmartCraft® monitora il livello di fluido, la portata dell'imbarcazione, la profondità, la velocità dell'imbarcazione, la posizione del timone, le temperature e altro ancora
- Pacchetto opzioni SL - una raccolta di opzioni per ridurre le dimensioni e il peso del motore. Include un sistema di raffreddamento ridimensionato, filtri a montaggio laterale, turbocompressore a montaggio basso, filtro dell'aria del basamento chiuso monouso, pompa di adescamento del carburante manuale a distanza, coppa dell'olio in acciaio e staffe del motore montate sul blocco. Disponibili sui valori nominali 355, 380 e 425 MHP. Disponibile anche separatamente, laddove compatibile.