Puissance
260 à 380 HP 194 - 283 kW
Couple
860 - 1250 lb-pi 1166 - 1695 N•m
Certification
EPA 2024
Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Sélectionner une application
Capacité élevée dans un ensemble de poids moyen
Les moteurs 2024 L9 font bien plus que seulement fournir la puissance, la fiabilité et la durabilité dont vous avez besoin pour effectuer les tâches les plus difficiles. Le L2024 L9 offre les meilleures puissances et couples de sa catégorie, un rapport puissance/poids inégalé, ainsi que la fiabilité et le temps de fonctionnement que vous attendez de Cummins. Avec des échelles de notes de 260 HP à 380 HP (194 à 283 kW) et jusqu’à 1250 lb-pi (1695 N•m) de puissance de pointe, le L9 est conçu pour exceller dans certains des cycles de service les plus difficiles. Les composants et les fonctionnalités à haute résistance, comme des chemises de cylindre remplaçables pour faciliter la reconstruction, prolongent la durée de vie du moteur et augmentent sa valeur résiduelle.
Tout sur le temps utilisable :
Avec les intervalles prolongés entre les entretiens recommandés du moteur, vous pouvez durer plus longtemps entre les vidanges d’huile et les changements de filtre à carburant. Un temps entièrement sans entretien signifie que vous n’aurez plus jamais à changer un filtre de ventilation du carter. Les camions durent plus longtemps entre les passages au garage pour l’entretien prévu, et plus d’argent retourne à votre bénéfice net. Également sur le 2024, le L9 offre des progrès en matière de connectivité pour vous aider à trouver, prévenir et résoudre les problèmes plus rapidement.
En savoir plus. Profitez du meilleur de votre moteur.
L’engagement de Cummins envers l’innovation des moteurs se traduit par des produits et services numériques qui améliorent la durée de vie complète de chaque moteur Cummins. Cela inclut la connexion des données en temps réel des véhicules en route vers les opérations d’entretien et de réparation, offrant aux clients une capacité inégalée de regarder vers l’avenir, d’optimiser les opérations et de minimiser les temps d’arrêt.
Nos moteurs sont disponibles avec une connectivité de premier choix dès le point de vente par le biais de Acumen®, notre matériel informatique intelligent, ou d’un appareil télématique MEO. Ces dispositifs d'origine offrent un accès immédiat à la suite complète de capacités numériques de Cummins, Connected Solutions®.
- Diagnostic à distance - Surveillance en temps réel des alertes pour défauts et des informations prédictives pour les groupes moteurs Cummins, ce qui permet aux flottes de prévenir les temps d'arrêt imprévus et de réduire les coûts
- Programmation en direct - Optimisez les performances et l'efficacité de votre moteur Cummins en mettant à jour le logiciel et les paramètres à distance
- Outils de service numériques - Guidanz® est la suite technologique d'entretien tout-en-un de Cummins qui permet d’optimiser la productivité des aires de service, d'augmenter la vitesse de réparation et d'améliorer la gestion des flux de travail pour une expérience de service légendaire
Caractéristiques et avantages
- Turbocompresseur de suralimentation VGT™ Cummins Turbo Technologies – Ce modèle breveté est largement vu comme le meneur de l'industrie en matière de rendement. Le déclenchement électrique améliore la précision et la réactivité. Le VGT Turbo est un élément déterminant pour une économie de carburant accrue et une puissance de freinage exceptionnelle.
- Connected Diagnostics™ – Connecte votre moteur à Cummins à l’aide d’un dispositif de télématique sans fil afin de diagnostiquer immédiatement les messages d’erreur. Recommande un plan d’action clair afin de poursuivre le fonctionnement, ou indique si des réparations sont nécessaires, en quelques secondes.
- Circuit d'alimentation XPI de Cummins Fuel Systems – Produit une performance supérieure même à bas régime moteur. Permet des injections multiples par cycle, pour une meilleure efficacité énergétique et un fonctionnement plus silencieux et plus doux.
- Solutions d'émissions de Cummins pour traitement secondaire à module simple -
Combine une réduction catalytique sélective à haute efficacité, une unité de dosage plus fiable et un filtre à particules diesel dans une seule unité à circulation continue. Comme il est jusqu'à 70 pour cent plus petit et 30 pour cent plus léger que les unités de traitement secondaire qu'il remplace, il est plus facile à installer. La meilleure gestion thermique améliore l'efficacité du carburant et minimise l'entretien périodique. - Filtres à carburant et filtres à lubrifiant de Cummins Filtration – Les filtres Fleetguard® protègent contre la corrosion et les contaminants avec la technologie innovante NanoNet® qui offre une protection 10 fois supérieure aux filtres à carburant conventionnels.
- Module de commande électronique unique à haute capacité – Une plus grande capacité pour un traitement plus rapide de plus d'informations, un contrôle entièrement intégré du moteur et du système de traitement secondaire pour des performances optimisées et une meilleure stratégie des lampes moteur.