Nos adaptateurs de liaison de données sont conçus pour utiliser l'application mobile GuidanzTM et permettre la communication avec le module de commande électronique embarqué pour les sous-systèmes du véhicule (par ex. moteur, transmission, freins).
Pour plus d'informations, ou pour acheter des adaptateurs de liaison de données Cummins, contactez votre distributeur Cummins local ou appelez l'assistance clientèle Cummins (votre numéro de téléphone régional se trouve au bas de cette page).
Téléchargement de logiciel
![]() |
Le coupe-feu de votre entreprise pourrait nuire à l'installation de ce fichier. Veuillez communiquer avec votre administrateur de système pour obtenir de l'aide si vous voyez un message en ce sens. |
REMARQUE : Si vous avez un adaptateur INLINE 6 vous devez installer le pilote INLINE 6 pour PC inclus dans ce logiciel. L'installation du logiciel INLINE 6 est une installation auto-exécutoire pour Windows typique. Le fichier de configuration exécutable (ci-dessous) installe le dernier pilote INLINE 6 pour PC, qui permet aux applications logicielles compatibles RP1210 de communiquer avec l'adaptateur INLINE 6. La dernière version de l'utilitaire de reflash et le micrologiciel de la dernière version sont aussi inclus dans ce téléchargement, et ils s'installent automatiquement dans les bons dossiers de votre PC quand vous exécutez le logiciel d'installation, comme indiqué ci-après.
![]() |
L'assistance technique n'est plus disponible pour INLINE 6 et sera obsolète à la fin 2022. L'utilisation d'INLINE 7 est actuellement agréée dans plusieurs régions en tant que remplacement de INLINE 6. Les régions sans certification INLINE 7 peuvent utiliser un adaptateur RP1210 compatible du marché des pièces de rechange. |
Numéro de pièce :2892092
Téléchargement de (32 bits)
Nom du fichier : INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Taille du fichier : 64.8 Mo
TÉLÉCHARGER
Téléchargement de (64 bits)
Nom du fichier : INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Taille du fichier : 64.8 Mo
TÉLÉCHARGER
INSTRUCTIONS DE REFLASH :
- Téléchargez le bon fichier zip de INLINE 6 en cliquant sur un lien ci-dessus (remarquez qu’à moins d’avoir un système d’exploitation à 64 bits, on doit utiliser le fichier de 32 bits).
- Décompressez et extrayez le fichier exécutable à l'aide d'un logiciel de compression/décompression.
- Cliquez sur le menu Démarrer de Windows et cliquez sur Exécuter.
- Cliquez sur le bouton Parcourir et localisez les fichiers que vous avez téléchargés.
- Cliquez sur le bouton OK pour installer le dernier pilote de INLINE 6, l'utilistaire de reflash et le micrologiciel sur votre PC.
- Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.
- Branchez un courant de +8 V à +50 V à votre adaptateur INLINE 6 à l'aide du câble DB25 que vous avez.
- Utilisez votre câble sériel DB9F à DB9M ou câble USB pour brancher l'adaptateur INLINE 6 au bon port de communication du PC.
- Suivez les instructions d'entretien et le Guide de démarrage rapide situés ci-dessous.
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES :
Nom du fichier : INLINE7_2.7.0.3.zip
Taille du fichier : 15 Mo
TÉLÉCHARGER
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES :
Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.