Avec un besoin croissant de réduire les gaz à effet de serre (GES), il faut un système de génération d'énergie sur place qui produise à la fois de l'énergie électrique et thermique pour le chauffage, la production de vapeur ou la climatisation. Les solutions d'alimentation de cogénération Cummins permettent aux installations d'atteindre leurs objectifs en matière de réduction des GES, d'améliorer la rentabilité, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité.
Grâce à des décennies d'expérience dans les systèmes de cogénération, Cummins vous permet de concrétiser votre projet d'électricité et de chauffage.

Profitez du meilleur des deux mondes
Avec des systèmes alimentés par gaz naturel ou des ensembles de génératrice au diesel, la chaleur perdue, qui se dissipe autrement à travers un système de refroidissement, peut être capturée et utilisée pour les processus nécessaires de l'installation. En utilisant cette chaleur et en veillant à ce qu'elle ne soit pas gaspillée, les coûts de carburant et la production de CO2 peuvent être réduits de moitié tout en économisant jusqu'à 35 % sur les coûts totaux d'énergie.

Application de cogénération de gaz d'un mélange pauvre
Série de génératrices à gaz HSK78G
- Efficacité électrique - jusqu'à 43,5 %
- Efficacité thermique - jusqu'à 45,4 %
La série HSK78 offre un ensemble complet de capacités et de technologies de gaz innovantes en génération de gaz pour les applications d'électricité de pointe et primaire. Conçue pour durer dans des conditions climatiques extrêmes, la série offre le plus long cycle de révision majeure de l'industrie, soit 80 000 heures.

Application de cogénération de gaz d'un mélange pauvre
Série de génératrices à gaz QSK60G
- Efficacité électrique - jusqu'à 43,8 %
- Efficacité thermique - jusqu'à 46,5 %
La série QSK60 est une série de générateurs à gaz à haut rendement énergétique offrant un ensemble complet de capacités et de technologies innovantes en génération de gaz pour des applications primaires, de pointe et de secours.
Avantage de Cummins
Résilience
Une meilleure fiabilité de l'alimentation électrique pour la génération sur site et une dépendance réduite du réseau électrique
Gamme
Les groupes générateurs à moteur alternatif, d'une taille aussi petite que 300 kWe à 2 MWe, peuvent être utilisés dans des systèmes allant d'une seule unité à plus de 100 MWe
Flexibilité
Installation facile du système et extension grâce à des solutions flexibles et modulaires
Économies
Admissibilité aux crédits d'impôt pour chaleur et énergie combinées et aux crédits de carbone pour une réduction des émissions de CO2
Pour les meilleures solutions de cogénération, associez-vous à Cummins
Nous sommes plus qu'un fournisseur – nous sommes fiers d'être votre partenaire. De la conception du projet au service et au soutien, nous sommes à vos côtés. Notre expérience en matière de cogénération et de solutions complexes nous permet de vous accompagner dès le début pour intégrer des solutions de cogénération dans nos installations.
Contactez notre équipe afin que nous puissions en apprendre davantage sur votre projet et discuter de la tarification et des options qui s'offrent à vous.