INSITE™ est un programme de diagnostic d'entretien électronique pour Microsoft Windows qui vous permet de dépanner les groupes moteurs électroniques de Cummins.
Téléchargement de logiciel
![]() |
1. Le coupe-feu de votre entreprise pourrait nuire à l'installation de ce fichier. Veuillez communiquer avec votre administrateur de système pour obtenir de l'aide si vous voyez un message en ce sens. 2. Si Intel® Optane™ Drive est activé sur votre ordinateur, veuillez désactiver cette fonction pour garantir une utilisation opérationnelle normale de l'outil de configuration des licences. Pour obtenir de l'aide sur la désactivation d'Intel Optane Drive, contactez votre administrateur système ou votre service informatique. |
ATTENTION UTILISATEURS D'INSITE : INSITE 8.8.0 a été lancée. Avec ce lancement, il y a une exigence spéciale pour laquelle les clients doivent se préparer :
- Les utilisateurs doivent disposer de .NET 4.7.1 pour pouvoir exécuter la version mise à jour d’INSITE. Cela peut avoir un impact sur certains utilisateurs si leur Windows n'a pas été maintenu à jour. Consultez les informations ci-dessous ou les notes de mise à jour pour en savoir plus.
- Microsoft .NET Framework 4.7.1 est pris en charge sur Windows 10.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les versions du système d'exploitation.
Système d'exploitation | Version | Numéro de fabrication | |
---|---|---|---|
Windows 10< | 1607 | 10.0.14393 | |
Windows 10 | 1703 | 10.0.15063 | |
Windows 10 | 1709 | 10.0.16299 |
- Notes sur la version et les fonctionnalités
- Exigences du système .NET Framework
- Configuration requise pour PC
- Guide de démarrage rapide INSITE 8.5.0
![]() |
Après novembre 2022, INSITE ne sera plus pris en charge pour les versions 8.x ou antérieures de Windows. L'outil DESA ne sera plus supporté, et aucune nouvelle licence ne sera émise après le 4 février 2022. |
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :
Pendant l'installation de l'INSITE 8.8.0.exe, l'utilisateur peut voir plusieurs boîtes de dialogue de l'antivirus détectant des fichiers suspects pendant toute l'installation. L'utilisateur n'a pas besoin de les reconnaître.
SÉCURITÉ DE L'ÉTALONNAGE :
Fin 2020, de nouveaux codes d'étalonnage du module de commande électronique ont été publiés en utilisant le cryptage standard de l'industrie pour tous les produits de moteur à commande électronique. Ces codes d'étalonnage du module de commande électronique ne sont pris en charge que par l'outil de service électronique INSITE™ version 8.7.0 et plus récente. Les utilisateurs doivent procéder à la mise à niveau, faute de quoi ils ne pourront plus utiliser les étalonnages téléchargés via la fonction QSOL ou Cal over web/ECM Code Search dans INSITE™.
CE FICHIER ZIP CONTIENT :
- INSITE™ 8.8.0
- Outil de configuration de licence 1.18
- Service INSITE™ Guidanz
- INSITE™ ARA
- Gestionnaire de mise à jour 8.3
- DESA (analyse de système de moteur dynamique)
NOTE AUX UTILISATEURS :
Si un utilisateur veut utiliser le fichier INSITE 8.8.0 Other Package, l'autre paquet extrait ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si l’utilisateur veut l’utiliser une deuxième fois, il doit supprimer le paquet extrait et ré-extraire le fichier OtherPackage.zip.
- INSITE 8.8.0 - TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL
NOM DU FICHIER : insite8_08_0_0101.zip
TAILLE DU FICHIER : 1,8 Go
➜ Ce produit est UNIQUEMENT utilisé avec le Gestionnaire de mise à niveau pour la mise à niveau d'anciennes versions d'INSITE.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :
Lorsqu’il a été extrait dans C:\Temp, il faut Update Manager pour l’installer. Choisissez Source > recherchez et sélectionnez le dossier où vous avez extrait le fichier Other Packages.
NOTE AUX UTILISATEURS :
Note aux utilisateurs : Si un utilisateur veut utiliser le fichier INSITE 8.8.0 Autre progiciel OU INSITE 8.8.1 Autre progiciel, l'autre progiciel extrait ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si l’utilisateur veut l’utiliser une deuxième fois, il doit supprimer le paquet extrait et ré-extraire le fichier OtherPackage.zip.
- INSITE 8.8.3 - AUTRE PROGICIEL
NOM DU FICHIER : INSITE8.8.3.40_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 300,3 Mo
- INSITE 8.8.2 - AUTRE PROGICIEL
NOM DU FICHIER : INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 277,8 Mo
- INSITE 8.8.1 - AUTRE PROGICIEL
NOM DU FICHIER : INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
Taille du fichier : 322 Mo
- INSITE 8.8.0.101 - AUTRE PROGICIEL
NOM DU FICHIER : INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 2,0 Go
- INSITE 8.7.0 - TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL
NOM DU FICHIER : insite8_07_0_0086.zip
TAILLE DU FICHIER : 1,7 Go
- INSITE 8.7.1.99 - AUTRE PROGICIEL
NOM DU FICHIER : INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 320,7 Mo
- INSITE 8.7.2.84 - AUTRE PROGICIEL
NOM DU FICHIER : INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 267,6 Mo
- INSITE 8.7.3.88 - AUTRE PROGICIEL
NOM DU FICHIER : INSITE8.7.3.88_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 335,3 Mo
Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.
Licence de logiciel
Certaines applications mobiles et logicielles Cummins - y compris INSITE™, Guidanz® et PowerSpec - nécessitent des licences de logiciels uniques pour l'utilisation. Les licences sont disponibles auprès d’un concessionnaire ou d’un distributeur Cummins autorisé. Veuillez nous fournir quelques détails pour trouver le contact nécessaire.
Résultats
Vidéos de formation
Documents de formation
Aperçu d'INSITE, mis à jour le 19/3/2018 (taille : 6 Mo)
Visão Geral do INSITE en portugais brésilien (taille : 7 Mo)
Aperçu de l'outil de concession de licence et de l'outil de configuration de licence, mis à jour le 14/4/14 (taille : 3,8 Mo)
Formation sur une nouvelle fonctionnalité d'INSITE 8.0.3 : recherche de code de module de commande électronique , mise à jour le 11/5/15 (taille : 0,9 Mo)
Comment exporter/sauvegarder/envoyer par courriel des images de bon de travail (taille : 0.5 Mo)