Construisons ensemble quelque chose de puissant

Les équipementiers du secteur de la construction du monde entier comptent sur Cummins pour obtenir des technologies novatrices et fiables afin de soutenir leurs parcours de transition énergétique. Avec des moteurs allant de 2,8 litres à 15 litres et la puissance de choisir entre diesel avancé, hydrogène, hybride ou électrique, aucun autre partenaire n’a la puissance de Cummins.

Faire progresser la construction avec des solutions durables

Chaque chantier propulsé par Cummins contribue à bâtir des communautés plus fortes et un avenir meilleur en utilisant une énergie plus intelligente et plus propre.

Moteur X15 avec équipement de construction
Présentation du X15 hors route de nouvelle génération

Le X15 offre une puissance inégalée pour les applications les plus exigeantes, tout en respectant les normes d’émissions mondiales grâce à une architecture moteur unique. Il permet également de réduire les coûts d’exploitation et de simplifier l’intégration.

Les performances de niveau supérieur commencent maintenant
Le QSF2.8 porte des puissances allant de 49cv/37Kw à 74cv/55kW fournissant jusqu’à 221 lb-pi / 300 Nm de couple.
La série F3.8 Performance offre une puissance allant de 74 ch / 55 kW à 154 ch / 115 kW avec un couple allant jusqu’à 457 lb-pi / 620 Nm.
La série B4.5 Performance offre une puissance allant de 120 ch/ 90 kW à 200 ch/150 kW avec un couple allant jusqu’à 575 lb-pi/ 780 Nm.
La série B6.7 Performance offre une puissance allant de 155 ch / 116 kW à 326 ch / 243 kW pour un couple allant jusqu’à 1014 lb-pi / 1375 Nm.
La série L9 Performance offre une puissance allant de 275 ch / 205 kW à 430 ch / 321 kW fournissant jusqu’à 1361 lb-pi / 1846 Nm de couple.
La série X12 Performance offre une puissance allant de 450 ch / 336 kW à -675 ch / 503 kW fournissant jusqu’à 2048 lb-pi / 2778 Nm de couple.

Alimentez l’ensemble de votre chantier avec un nom de confiance

Les solutions polyvalentes de Cummins incluent les camionnettes Ram et les châssis-cabine, les génératrices G-Drive et bien plus encore.

Camionnette Ram sur un chantier

Camionnette

Moteur de génératrice G-drive

Moteurs de génératrices

Un ouvrier avec une clé
Un entretien pour que vous puissiez continuer à avancer

Choisissez parmi nos 9 000 établissements d’entretien et de concessionnaires autour du monde.

L’énergie d’avancer™

Chez Cummins, nous tirons parti de notre expertise pour développer des solutions durables qui permettent la réussite de nos clients, ont un impact positif sur nos communautés et protègent notre planète.

Communiquez avec nous