X15 série Efficiency (2021)
298 - 373 kW
1966 - 2508 N•m
Quand vous devez arriver à Fresno à l'aube...
La série Efficiency X15 a été en mesure de répondre aux exigences de la catégorie 2021 de l'EPA et de la phase 2 des gaz de serre depuis 2020 et est officiellement conforme aux normes 2021. Après plus de 12 mois de fonctionnement du produit en Amérique du Nord - la série Efficiency X15 2021 est le produit de 15 litres dont le lancement a été le plus réussi à ce jour. En s'appuyant sur les attributs clés des produits 3, les flottes, les exploitants et les propriétaires peuvent faire confiance au X15 de Cummins pour être à la hauteur là où cela compte le plus : leur résultat net.
Applications
Régions disponibles
Aperçu :
Temps de disponibilité
La série Efficiency X2020 15 intègre des améliorations clés du produit pour répondre aux normes d'émissions 2021. Cummins mesure la performance du lancement des produits à l'aide de mesures telles que le « pourcentage sans intervention » et le pourcentage « d'interventions par millier », afin de quantifier la fiabilité et le temps de fonctionnement des produits. Le lancement du produit 2020 a été le plus performant à ce jour, et avec des changements minimes pour le lancement du produit 2021, nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive.
Cummins offre les intervalles entre les entretiens les plus longs du secteur, ce qui vous permet de passer plus de temps sur la route et moins de temps en entretien.
Réduction du coût total de possession
La série Efficiency X15 pour 2020 et 2021 a démontré une amélioration de l'économie de carburant de 3.5 % pour certains clients en comparant leur configuration de groupe motopropulseur au produit 2019. Avec les cotes EX offrant jusqu'à 1.5 % d'économie de carburant supplémentaire dans certains cycles d'utilisation et les caractéristiques du groupe motopropulseur électronique ADEPTTM disponibles, la série Efficiency X15 continue de vous aider à tirer le maximum de chaque goutte de carburant. Et grâce aux intervalles d'entretien les plus longs du secteur, vous dépenserez moins d'argent pour l'entretien de votre équipement et en tirerez plus de profit.
Facilité d'utilisation
La série Efficiency X15 de Cummins contribue à améliorer le rendement de chaque conducteur. Avec l'accès aux fonctions ADEPT sur tous les moteurs de la série Efficiency (transmissions compatibles requises) et la possibilité de choisir la cote EX, le groupe motopropulseur X15 fonctionne mieux que jamais. Des fonctions comme SmartCoast et SmartTorque 2 peuvent être activées sans nécessiter un étalonnage unique, et les modèles EX offrent le niveau supérieur d'optimisation du groupe motopropulseur avec l'accès à quatre fonctions électroniques uniques du groupe motopropulseur.
Une couverture complète quand vous en avez le plus besoin
Le X15 continue d'être couvert par une garantie de 2 ans/250.000 miles avec une couverture complète du moteur disponible jusqu'à 5 ans/500.000 miles en achetant la nouvelle couverture étendue Protection Plan Plus.
Pour vous aider à configurer votre groupe motopropulseur de la série X15 Efficiency, contactez votre expert Cummins local ou utilisez Cummins PowerSpec Web pour choisir vos propres spécifications du véhicule.