Logiciel de diagnostic de moteur INSITE™

Besoin de soutien? Cliquez ici

INSITE effectue des diagnostics sur l'état du moteur et affiche l'information électronique relative au moteur sur votre PC. INSITE est facile à utiliser grâce au diagnostic étape par étape et aux dessins de moteur et diagrammes schématiques qui y sont inclus. L'utilisation de cette application logicielle réduira le temps de dépannage, les erreurs et les mauvais procédés, et remettra votre véhicule sur la route rapidement.

Caractéristiques :
• Accès rapide aux informations de déplacement
• Réglez les paramètres pour examiner/effacer les renseignements sur les défauts rapidement et facilement
• Aide au dépannage facile à suivre
• Diagrammes de localisation des câbles et capteurs
• Stocke les renseignements sur le moteur et les déplacements pour utilisation future, ou en tant que modèles de programmation
 

Téléchargement de logiciel

caution1.png

1. Le coupe-feu de votre entreprise pourrait nuire à l'installation de ce fichier. Veuillez communiquer avec votre administrateur de système pour obtenir de l'aide si vous voyez un message en ce sens.

2. Si Intel® Optane™ Drive est activé sur votre ordinateur, veuillez désactiver cette fonction pour garantir une utilisation opérationnelle normale de l'outil de configuration des licences. Pour obtenir de l'aide sur la désactivation d'Intel Optane Drive, contactez votre administrateur système ou votre service informatique.


ATTENTION UTILISATEURS D'INSITE : INSITE 8.8.0 a été lancée. Avec ce lancement, il y a une exigence spéciale pour laquelle les clients doivent se préparer :

  • Les utilisateurs doivent disposer de .NET 4.7.1 pour pouvoir exécuter la version mise à jour d’INSITE. Cela peut avoir un impact sur certains utilisateurs si leur Windows n'a pas été maintenu à jour. Consultez les informations ci-dessous ou les notes de mise à jour pour en savoir plus.
  • Microsoft .NET Framework 4.7.1 est pris en charge sur Windows 10.

          Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les versions du système d'exploitation.

  Système d'exploitation Version Numéro de fabrication
  Windows 10< 1607 10.0.14393
  Windows 10 1703 10.0.15063
  Windows 10 1709 10.0.16299

 

 

 

 

 

 

bullhorn

Après novembre 2022, INSITE ne sera plus pris en charge pour les versions 8.x ou antérieures de Windows.
Pour continuer à utiliser INSITE, veuillez effectuer une mise à niveau vers Windows 10..

L'outil DESA ne sera plus supporté, et aucune nouvelle licence ne sera émise après le 4 février 2022.
Afin de pouvoir continuer à utiliser DESA, veuillez effectuer une mise à niveau vers INSITE 8.8.0. par le biais du gestionnaire de mises à jour.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :
Pendant l'installation de l'INSITE 8.8.0.exe, l'utilisateur peut voir plusieurs boîtes de dialogue de l'antivirus détectant des fichiers suspects pendant toute l'installation. L'utilisateur n'a pas besoin de les reconnaître.

SÉCURITÉ DE L'ÉTALONNAGE :
Fin 2020, de nouveaux codes d'étalonnage du module de commande électronique ont été publiés en utilisant le cryptage standard de l'industrie pour tous les produits de moteur à commande électronique. Ces codes d'étalonnage du module de commande électronique ne sont pris en charge que par l'outil de service électronique INSITE™ version 8.7.0 et plus récente. Les utilisateurs doivent procéder à la mise à niveau, faute de quoi ils ne pourront plus utiliser les étalonnages téléchargés via la fonction QSOL ou Cal over web/ECM Code Search dans INSITE™.

CE FICHIER ZIP CONTIENT :

  • INSITE™ 8.8.0
  • Outil de configuration de licence 1.18
  • Service INSITE™ Guidanz
  • INSITE™ ARA
  • Gestionnaire de mise à jour 8.3
  • DESA (analyse de système de moteur dynamique)

NOTE AUX UTILISATEURS :
Si un utilisateur veut utiliser le fichier INSITE 8.8.0 Other Package, l'autre paquet extrait ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si l’utilisateur veut l’utiliser une deuxième fois, il doit supprimer le paquet extrait et ré-extraire le fichier OtherPackage.zip.

 

  • INSITE 8.8.0 - TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL

NOM DU FICHIER : insite8_08_0_0101.zip
TAILLE DU FICHIER : 1,8 Go

TÉLÉCHARGER

 

➜ Ce produit est UNIQUEMENT utilisé avec le Gestionnaire de mise à niveau pour la mise à niveau d'anciennes versions d'INSITE.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :
Lorsqu’il a été extrait dans C:\Temp, il faut Update Manager pour l’installer. Choisissez Source > recherchez et sélectionnez le dossier où vous avez extrait le fichier Other Packages.

NOTE AUX UTILISATEURS :
Note aux utilisateurs : Si un utilisateur veut utiliser le fichier INSITE 8.8.0 Autre progiciel OU INSITE 8.8.1 Autre progiciel, l'autre progiciel extrait ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si l’utilisateur veut l’utiliser une deuxième fois, il doit supprimer le paquet extrait et ré-extraire le fichier OtherPackage.zip.

 

  • INSITE 8.8.3 - AUTRE PROGICIEL

NOM DU FICHIER : INSITE8.8.3.40_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 300,3 Mo

TÉLÉCHARGER

 

  • INSITE 8.8.2 - AUTRE PROGICIEL

NOM DU FICHIER : INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 277,8 Mo

TÉLÉCHARGER

 

  • INSITE 8.8.1 - AUTRE PROGICIEL

NOM DU FICHIER : INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
Taille du fichier : 322 Mo

TÉLÉCHARGER

 

  • INSITE 8.8.0.101 - AUTRE PROGICIEL

NOM DU FICHIER : INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 2,0 Go

TÉLÉCHARGER

  • INSITE 8.7.0 - TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL

NOM DU FICHIER : insite8_07_0_0086.zip
TAILLE DU FICHIER : 1,7 Go

TÉLÉCHARGER

  • INSITE 8.7.1.99 - AUTRE PROGICIEL

NOM DU FICHIER : INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 320,7 Mo

TÉLÉCHARGER

 

  • INSITE 8.7.2.84 - AUTRE PROGICIEL

NOM DU FICHIER : INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 267,6 Mo

TÉLÉCHARGER

 

  • INSITE 8.7.3.88 - AUTRE PROGICIEL

NOM DU FICHIER : INSITE8.7.3.88_OtherPackage.zip
TAILLE DU FICHIER : 335,3 Mo

TÉLÉCHARGER

Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.

Licence de logiciel

Certaines applications mobiles et logicielles Cummins - y compris INSITE™, Guidanz® et PowerSpec - nécessitent des licences de logiciels uniques pour l'utilisation. Les licences sont disponibles auprès d’un concessionnaire ou d’un distributeur Cummins autorisé. Veuillez nous fournir quelques détails pour trouver le contact nécessaire.

Résultats

Zone de service
Téléphone
Courriel

Vidéos de formation

Documents de formation

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.