La force motrice de Power Generation
La force motrice des moteurs à entraînement de générateur de Cummins est la force motrice d'ensembles de génératrices dans le monde depuis plus de 80 ans, qui offre des solutions d'alimentation cruciales dans divers marchés : industriel, commercial, soins de santé, centre informatique, système d'alimentation sans coupure dynamique/rotatif et télécommunications.
Nous offrons un nouveau genre de moteurs à entraînement de générateur diesel fiables et à haut rendement. Du petit mais puissant X1.3 jusqu'au QSK95, considéré comme étant le meilleur de sa catégorie pour ce qui est de la densité de puissance et les émissions, les moteurs de générateur délivrent des nomres de puissance imbattables aux MEO de générateurs aux quatre coins du monde. Les moteurs à entraînement de générateur à gaz forment une large gamme de groupes moteurs à gaz naturel à allumage par bougie dans la série au gaz ainsi que dans la série au gaz à faibles émissions. Ces divers groupes moteurs sont offerts en continu et de base de 38 à 560 kW(e) à 50 Hz et en continu et de base de 43 à 782 kW(e) à 60 Hz.
Les produits de moteurs à entraînement de générateur bénéficient d'un soutien technique et d'un service après-vente intransigeants pour une tranquillité d'esprit totale. Nous entretenons des relations de longue durée avec les chefs de file parmi les fabricants et nous nous enorgueillissons de notre réseau de service client de catégorie mondiale.
Voir les moteurs à entraînement de générateur par utilisation :