Série Performance X15 (2021)
391 - 421 kW
2237 - 2779 N•m
La puissance au service de la performance
La série X15 Performance renouvelée pour 2021 et conçue pour répondre aux exigences de l'EPA et des normes d'émission de gaz à effet de serre de la phase 2. Bien que la série X15 Performance est une mise à jour de la version de 2017, plusieurs modifications matérielles sont en production depuis 2020 avec la série X15 Efficiency. Construite pour optimiser le temps de fonctionnement, le coût total de possession et la facilité d'utilisation, la série X15 Performance de 2021 est le premier choix des conducteurs qui ont besoin d'une puissance performante.
Applications
Aperçu :
Temps de disponibilité
La série X15 Performance de 2021 intègre les améliorations clés des produits lancés avec la série X15 Efficiency de 2020 et s'appuie sur le lancement de produit le plus réussi de l'histoire de Cummins. Avec le meilleur pourcentage « sans intervention » et le plus faible pourcentage « d'interventions par millier » à ce jour, Cummins s'attend à ce que la tendance se poursuive avec la gamme de produits X15 de 2021.
Cummins offre les intervalles entre les entretiens les plus longs du secteur, ce qui vous permet de passer plus de temps sur la route et moins de temps en entretien.
Réduction du coût total de possession
Une augmentation de 2 % de l'économie de carburant peut contribuer à réduire considérablement les dépenses annuelles en carburant. Ajoutez à cela les freins moteur les plus puissants de l'industrie et de meilleures capacités de retenue pour maintenir les conducteurs plus longtemps en première vitesse, la série X15 Performance vous donne la puissance dont vous avez besoin, avec l'économie de carburant dont vous avez toujours rêvé. Et avec les intervalles d'entretien les plus longs du secteur, vous dépenserez moins d'argent pour la maintenance de votre équipement et en profiterez davantage.
Facilité d'utilisation
La série X15 Performance a été optimisée pour le transport lourd, le transport de ligne haut de gamme et les clients soucieux des performances. Avec trois niveaux de puissance destinés aux clients routiers traditionnels, et jusqu'à 605 HP avec les niveaux de la série Productivity, il n'a jamais été aussi facile de choisir le niveau de puissance le mieux adapté à vos besoins. Et avec Cummins PowerSpec Web, vous pouvez comparer et configurer votre groupe motopropulseur en ligne.
Pour assurer un fonctionnement plus efficace aux conducteurs, la série X15 Performance offre désormais des fonctions telles que SmartCoast et le régulateur de vitesse prédictif pour les groupes motopropulseurs compatibles.
Soutenu par Cummins
Avec plus de 3700 points de service et de vente autorisés en Amérique du Nord, vous êtes couverts. Et avec une garantie de base de 2 ans/250 000 milles et une extension de la couverture jusqu'à 5 ans/500 000 milles, nous sommes là pour vous.
Pour vous aider à configurer votre groupe motopropulseur de la série X15 Efficiency, contactez votre expert Cummins local ou utilisez Cummins PowerSpec Web pour choisir vos propres spécifications du véhicule.