Votre lien le plus fort avec une alimentation fiable : Commutateurs de transfert Cummins
Les produits d'alimentation Cummins offrent une large gamme de commutateurs de transfert et d'isolations de dérivation pour un transfert fiable entre les sources d'alimentation dans n'importe quelle application, de la maison, au commerce, jusqu'aux opérations de première importance.
Faisant partie des solutions de systèmes de réseau électrique unifié de Cummins, nos commutateurs de transfert (automatiques et non automatiques) s'appuient sur une technologie éprouvée pour fournir des performances à sécurité intégrée dans les applications vitales. Tous nos commutateurs de transfert sont conçus dans un souci de flexibilité et de facilité d'utilisation. Et, en association avec les génératrices Cummins (appareillage de commutation et commandes de mise en parallèle), notre système d'alimentation robuste garantit des performances fiables tout en maximisant la rentabilité.
Les interrupteurs standard sont offerts de 40 à 4 000 ampères pour toute la gamme des applications basse tension et des interrupteurs sur mesure sont proposés pour répondre aux exigences de projets uniques.
Les caractéristiques et les capacités comprennent :
- Valeurs nominales de résistance en position fermée allant jusqu'à 200 kA
- Service nominal temporaire jusqu'à 150 kA
- Commandes PowerCommand® sophistiquées
- Capacité de communication en réseau et de surveillance à distance
- Capacités de diagnostic améliorées avec consignation des événements, codes de défaillance améliorés, listes d'alerte, historique des événements d'alimentation et statistiques de la source.
- Capacité de diagnostic renforcée par les statistiques
- Configurations des entrées automatiques, non automatiques, sans service et avec service
- Isolation de dérivation et configurations de l'origine de l'installation électrique
- Transition de démarrage ouverte ou fermée
- Homologué par des organismes internationaux, notamment UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD et NEMA ICS 10.
Le réseau de distribution mondial de Cummins est le fournisseur unique de systèmes réseau électrique entièrement unifié – depuis les génératrices, les appareillages de commutation parallèle et les commutateurs de transfert automatique jusqu'à l'assistance et le service de conception-construction locaux, mettant en œuvre des centaines de milliers d'installations dans le monde entier.
Restez en contact avec les données essentielles grâce à l'annonciateur à distance du commutateur de transfert PowerCommand
L'annonciateur à distance de commutateur de transfert PowerCommand vous permet de surveiller à distance jusqu'à huit commutateurs de transfert de la série X sur un écran LCD couleur facile à lire.
D'un seul coup d'œil, vous connaîtrez la position du commutateur de transfert, la disponibilité de la source, et s'il y a des événements actifs ou des alertes.
Une interface utilisateur intuitive vous permet d'accéder à des informations supplémentaires pour chaque commutateur de transfert, notamment la tension de la source, la fréquence et les journaux d'alerte, ainsi qu'à des fonctions de commande permettant de lancer des tests, de neutraliser les minuteries de transfert et d'effectuer des délestages à distance.
- Une conception intuitive à la pointe du marché
- Symboles et icônes à code couleur
- Boutons à retour tactile
- Surveillance à distance
- Informations détaillées et historique
- Test à distance, neutralisation et contrôle de la foule
- Notification des défauts et des événements
- Mesure de la tension et de la fréquence
- Support hardwire pour un contrôleur non-X-Series