Comment unMOTEUR DIESELFonctionne

Le moteur diesel

Rudolf Diesel a construit son premier prototype bien connu de moteur à haute compression en 1897. Depuis lors, le moteur diesel est devenu l'une des formes de production d'énergie les plus performantes et les plus fiables au monde.

Dans les moteurs diesel, la combustion interne entraîne l'expansion de gaz à haute température et à haute pression qui, à leur tour, actionnent les pistons, transformant l'énergie chimique en énergie mécanique.

En 1919, Clessie Lyle Cummins a fondé Cummins Engine Company pour améliorer la technologie diesel et produire les meilleurs groupes moteurs au monde. Sa vision a lancé une entreprise qui est aujourd'hui un chef de file mondial, produisant des groupes moteurs diesel pour des applications allant des camions lourds et des camionnettes pour les particuliers à les industries extractives et au forage pétrolier.

Composants du moteur diesel

Voyez comment cela fonctionne, étape par étape!

Technologie du moteur diesel

Pour fonctionner de manière efficace et sûre, le moteur doit continuellement fournir de l'air, du carburant et de la lubrification aux cylindres. De plus, les émissions des moteurs, produites comme effluents de combustion, doivent être traitées de façon à respecter les normes environnementales mondiales.

Air
lignes lignes lignes
1 / 2
flèche gauche flèche gauche
flèche gauche flèche gauche
flèche droite flèche droite
flèche droite flèche droite

Groupes moteurs au diesel Cummins d'aujourd'hui

Les groupes moteurs au diesel Cummins sont les plus performants et les plus fiables sur la route, sur l'eau et sur le chantier. Allant de 2,8 à 95 litres de cylindrée, notre gamme diversifiée de moteurs permet aux clients du monde entier de choisir le moteur Cummins parfait pour leurs besoins spécifiques. En termes de fiabilité et de performance, vous ne pouvez tout simplement pas battre un moteur Cummins.

Trouver votre moteur Cummins parfait