Une puissance fiable
Vous pouvez ressentir la sécurité d'avoir un leader mondial de l'énergie dans votre propre arrière-cour avec les génératrices pour la maison Cummins. Pendant plus de 100 ans, Cummins a proposé tout type d'équipement, des camions lourds aux trains et aux tracteurs. Nous avons proposé une génération de puissance fiable aux hôpitaux, aux centres de données et aux stades du monde entier.
Maintenant, vous et votre famille pouvez compter sur la même expertise pour obtenir la dernière technologie de génératrice pour les maisons. Soyez toujours prêt pour les mauvaises conditions météorologiques, aux pannes de courant, aux tempêtes de verglas et d'autres conditions - et ne perdez plus jamais votre Wifi ou l'approvisionnement de votre réfrigérateur.
Alimentation de secours pour maison installée en permanence
Génératrices pour la maison de la série QuietConnect
Si vous souhaitez une génératrice pour maison installée en permanence pour une alimentation automatique au besoin, choisissez QuietConnect. Les génératrices Cummins QuietConnect sont conçues, testées et fabriquées aux États-Unis et offrent les meilleures fonctionnalités pour les génératrices pour la maison :
- Un fonctionnement silencieux
- Un design robuste
- Surveillance à distance
- La fiabilité d'un leader mondial de la production d'électricité
Trouvez la meilleure génératrice pour votre maison
Qu'est-ce qui fait qu'une génératrice pour la maison de Cummins vous convient?
- Des moteurs à combustion propre puissants fonctionnent sur du gaz naturel ou du propane pour un rendement efficace écologique.
- La technologie d'atténuation du son brevetée rend les génératrices Cummins silencieuses et respectueuses de l'environnement.
- La surveillance à distance vous permet d'observer et de contrôler votre génératrice d'urgence depuis n'importe où grâce à votre appareil mobile.
- Une marche silencieuse et un design compact vous permettent d'installer les génératrices Cummins à proximité de votre maison et de les adapter à presque tous les paysages.
Quelle taille de génératrice vous faut-il pour alimenter votre maison?
Utilisez notre calculateur de capacité de la génératrice pour déterminer quel type de génératrice il vous faudra pour assurer une alimentation de secours fiable pour votre maison.
Quelle est la meilleure génératrice pour un usage à domicile? Consultez un expert près de chez vous
Si vous préférez consulter un concessionnaire local compétent et amical et obtenir une évaluation sans frais ni obligation, nous vous invitons à demander une consultation de génératrice pour la maison.
Couverture de la garantie
Nous assurons votre génératrice éprouvée de Cummins avec une garantie de base concurrentielle sur les génératrices pour la maison avec moins d'exclusions que d'autres marques. Les options de garantie allongée rentables permettent une couverture complète pendant jusqu'à 10 ans. Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Cummins pour plus d'informations.
Regardez une vidéo de revue de la génératrice pour la maison QuietConnect Cummins
Découvrez davantage sur les génératrices pour la maison
Vous savez déjà qu'il faut protéger votre maison et garder votre famille en sécurité et confortable lors d'une panne d'électricité. Obtenez plus d'informations sur les types de génératrices disponibles. Cummins propose trois types de génératrices dans différentes configurations spécifiques à vos besoins :
- Les génératrices d'urgence pour la maison 13 - 100 kW installées en permanence qui fournissent une alimentation au besoin. Ces génératrices peuvent être alimentées par du gaz naturel ou du gaz GPL.
- Les génératrices portatives 9 500 W robustes que vous pouvez installer dans votre maison pour une alimentation de secours. Alimentées par du propane ou de l'essence.
- Les génératrices portatives 2 500 et 4 500 W portatives et polyvalentes qui fonctionnent sur l'essence et sont parfaites pour le camping ou les activités en plein air
Trouvez l'option qui vous convient avec notre calculateur de taille de génératrice pour maison.
Accessoires
Votre concessionnaire autorisé peut fournir votre génératrice, un commutateur de transfert automatique et une installation. Notre application de surveillance à distance facilite le fonctionnement et l'entretien.
Achetez localement
L'achat et l'installation d'une génératrice pour la maison sont faciles avec votre concessionnaire autorisé Cummins
Achetez en ligne
Les génératrices pour la maison Cummins sont disponibles chez de nombreux détaillants en ligne de confiance