X15 engine image

X15 série Efficiency (2020)

Puissance 400 - 500 HP
298 - 373 kW
Couple 1450 - 1850 pi-lb
1966 - 2508 N•m
Certification EPA 2017

L'efficacité va au-delà de l'économie de carburant.

La série Efficiency X15 a la meilleure économie de carburant de tous les moteurs de sa catégorie, sans exception. Mais l'efficacité ne se limite pas au nombre de kilomètres par gallon. Vous aurez le meilleur temps de fonctionnement du secteur, avec les intervalles de maintenance les plus longs, afin que vous puissiez accumuler plus de kilomètres payants chaque année. Vous aurez une connectivité par voie hertzienne, ce qui vous évite de prendre le temps de vous rendre chez un concessionnaire pour les mises à jour d'étalonnage. Vous aurez des diagnostics en temps réel qui accélèrent la précision et la rapidité du service. Et vous disposerez du réseau de pièces et service le plus important et le plus performant du secteur, afin que vous puissiez bénéficier d'une assistance rapide, quel que soit l'endroit où vos charges vous mènent.

Applications

Camion lourd Carossiers-constructeurs et fabricants d'équipement pour camions

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Corée,  Japon

Aperçu :

La génératrice de série X15 est une utilisation efficace de votre argent, avec la meilleure valeur de revente de tous les moteurs du secteur. Tout cela se traduit par un coût total de possession qui donne à votre flotte une longueur d'avance sur la concurrence.

Moins de tours par minute. Plus d'économies.

La série Efficiency 2020 X15 tire parti des améliorations apportées à la conception de son gros calibre et de son intégration aux transmissions pour offrir une meilleure économie de carburant et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). L'augmentation de l'abaissement du régime moteur signifie que vos conducteurs bénéficient de toutes les performances auxquelles ils sont habitués à un régime inférieur. Non seulement cela réduit la consommation de carburant et les émissions, mais les moteurs qui tournent à des vitesses constamment plus basses durent plus longtemps et s'usent moins.

Nouvelles puissances EX. Jusqu’à 5 % d’amélioration des économies de carburant

Les nouveaux modèles EX de Cummins sont équipés de la transmission Endurant™ de la coentreprise Eaton-Cummins. Faisant partie du réseau électrique unifié Cummins, les modèles EX tirent parti des synergies technologiques pour offrir une économie de carburant élevée et un fonctionnement régulier avec des intervalles d'entretien prolongés. L'offre groupée de matériel et de logiciels rend la spécification plus facile et plus rapide. La contribution de Cummins à l’industrie du camionnage ne se limite pas aux composants de moteur. Les débutants conduisent comme des pros grâce aux technologies d'économie de carburant offertes par la série Efficiency X15.

Les catégories EX sont spécialement conçues pour les flottes de longue distance, sensibles aux coûts. Grâce à ses fonctionnalités avancées, les conducteurs novices et expérimentés peuvent non seulement réaliser les meilleures économies de carburant, mais aussi bénéficier d'une conduite et de performances améliorées, pour une meilleure durée des trajets et une efficacité opérationnelle globale. Les caractéristiques qui sont exclusives aux puissances X15 EX comprennent : Le changement de vitesse prédictif, l'accélération sur rampe, le freinage prédictif et la puissance dynamique. Les puissances EX nécessitent l'utilisation de données GPS ainsi que le jumelage de la série Efficiency X15 avec la transmission Endurant.

Le meilleur s'améliore encore.

Les puissances X15 pour 2020 offrent un aérodynamisme amélioré du turbocompresseur de suralimentationet un refroidisseur RGE haute performance pour des améliorations globales du traitement de l'air pour une plus grande efficacité dans tout le système. Et, avec des changements comme la réduction de la vitesse de la pompe à eau, il y a une réduction globale des pertes parasites dans tout le système.

Une disponiblité en tout temps.

Lorsque vous achetez un équipement alimenté par Cummins, vous n'obtenez pas seulement un moteur puissant, fiable et durable. Vous bénéficiez d'une technologie de pointe et de la couverture en tout temps de Cummins Care, le réseau de pièces et service le plus étendu (plus de 3,500 sites) et le plus compétent en Amérique du Nord. Les groupes moteurs X15 sont équipés de notre système éprouvé Connected Diagnostics qui permet une analyse rapide en cas de défaillance. Connected Calibrations,™ notre technologie sans fil de personnalisation des groupes moteurs, vous permet de mettre à jour la calibration de votre moteur sur place. Il n'est pas nécessaire de se rendre chez un concessionnaire pour obtenir la dernière configuration. Tout ce que nous faisons est conçu pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité, car c'est la voie la plus rapide vers une meilleure rentabilité.

truck-image.png

Puissance nominale 400-500 HP
298-373 kW
Puissance de pointe 1450-1850 lb-pi
1966-2508 Nm
Vitesse régulée 1700 TR/MIN
Couple d’engagement de l’embrayage 1000 pi-lb
1356 Nm
Nombre de cylindres 6
Poids du système 3152 lb
1430 kg
Moteur (à sec) 2961 lb
1343 kg
Système de traitement secondaire 191 lb
87 kg
Puissance Puissance Puissance de pointe
400EX 400 1650 pi-lb
400EX 400 1750 pi-lb
400EX 400 1850 pi-lb
450EX 450 1750 pi-lb
450EX 450 1850 pi-lb
500EX 500 1850 pi-lb
400ST 400 1450/1650 lb-pi
400ST 400 1550/1750 lb-pi
400ST 400 1650/1850 lb-pi
450ST 450 1450/1650 lb-pi
450ST 450 1550/1750 lb-pi
450ST 450 1650/1850 lb-pi
500ST 500 1650/1850 lb-pi
450 450 1650 pi-lb
450 450 1750 pi-lb
450 450 1850 pi-lb
500 500 1650 pi-lb
500 500 1850 pi-lb
  • Turbocompresseur de suralimentation VGT – Une conception très fiable et précise pour une accélération rapide
  • Circuit d'alimentation XPI – La haute pression permet plusieurs injections par cycle pour une économie de carburant et un fonctionnement plus silencieux
  • Système de traitement secondaire Single-Module™ – Un système compact et léger qui offre une contenance de cendres accrue et des intervalles d'entretien prolongés
  • Filtres à carburant et filtres à lubrifiant Fleetguard – Une capacité de rétention supérieure assure une meilleure protection et permet des intervalles d'entretien plus longs
  • Module de commande électronique à haute capacité – Permet l'intégration complète des données provenant de tous les sous-systèmes, ce qui optimise les performances
  • Frein moteur Cummins – Avec une puissance de freinage allant jusqu'à 600 HP, c'est le plus puissant de l'industrie. Une plus grande capacité de freinage réduit l'usure des freins de service et les coûts de remplacement
ARTICLE INTENSIF
 
COURT-COURRIER
<5.0 à 5.9 mi/gal
NORMAL
6,0 à 6,9 mi/gal
LÉGER
>7,0 mi/gal
INTERVALLE DE VIDANGE D’HUILE 25 000 mi
40 000 km
40 000 mi
64 000 km
50 000 mi
80 000 km
75 000 mi
120 000 km
VIDANGE D’HUILE X15 AVEC VALVOLINE PB1 30 000 mi
48 000 km
45 000 mi
72 000 km
55 000 mi
89 000 km
80,000 mi*
130 000 km
X15 CHANGEMENT D'HUILE AVEC OILGUARD DE CUMMINS rallonges disponibles rallonges disponibles rallonges disponibles 100,000 mi*
112 000 km
FILTRE À CARBURANT2 25 000 mi
40 000 km
40 000 mi
64 000 km
50 000 mi
80 000 km
75,000 mi**
120 000 km
FILTRE À PARTICULES DIESEL3 250 000-400 000 mi
400 000-640 000 km
  400 000-600 000 mi
640 000-960 000 km
600,000 à 800,000 mi
960 000-1 300 000 km
FILTRE À FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL 250 000 mi
400 000 km
  280 000 mi
448 000 km
300 000 mi
480 000 km
RÉGLAGE DES SOUPAPES 500 000 mi
800 000 km
  500 000 mi
800 000 km
500 000 mi
800 000 km

* Cummins recommande Premium Blue (PB 8600ES) de Valvoline
** L'extension de l'intervalle du filtre à carburant de 60,000 milles à 75,000 nécessite l'utilisation d'un filtre étendu disponible dans le réseau de service Cummins.

1 – intervalles entre vidanges d’huile de jusqu’à 80 000 milles avec participation au programme d’analyse d’huile Cummins OilGuard.
2 - Pour les utilisateurs de Premium Blue, les intervalles de changement de filtre à carburant correspondent aux intervalles de changement d'huile.
3 - Le voyant d'entretien s'allume quand le nettoyage du filtre à particules diesel est nécessaire.