Notre réseau mondial de services et d'assistance signifie que, où que vous soyez, nous sommes présents.
0 centres de reconstruction magistraux à haute puissance dans le monde entier
0 + sites de nos distributeurs aux quatre coins du monde
0 groupes moteurs à haute puissance reconstruits anuellement
0 + techniciens à haute puissance certifiés dans le monde entier
Trouver un établissement
Chercher parmi des milliers d’établissements de concessionnaire et de distributeur.
Une puissance sérieuse pour des opérations sérieuses

Moteurs en vedette
QSK78
Évolution. Amélioration continue. Ce sont les forces qui ont façonné le QSK78 Tier 4. Nous avons porté le QSK78 à un niveau supérieur grâce à toute une série d'améliorations intelligentes en ce qui concerne la conception et la technologie. Cela signifie des capacités plus importantes et une conception encore plus robuste.

Moteurs en vedette
QSK60
Vous savez à quel point vous dépendez de vos excavatrices, camions et chargeuses... et à quel point c'est pénible quand ces outils vous laissent tomber. C'est là que la disponibilité et la productivité du QSK60 changent la donne. Conçu pour assurer de plus grandes économies de carburant, une réduction des émissions et une diminution des coûts d'exploitation, le QSK60 se démarque par une fiabilité et une durabilité qui ont été testées et éprouvées dans des mines du monde entier. Le résultat? Aucune perte de puissance ou de couple. Le QSK60 - la puissance, avec un sens de la responsabilité.