Les activités essentielles nécessitent une alimentation ininterrompue et un partenaire responsable. C'est pourquoi Cummins est le premier choix pour les systèmes d'alimentation de secours qui fournissent une énergie continue pour maximiser la réussite, atténuer les risques et obtenir la conformité aux codes de vie et de sécurité.
Découvrez nos solutions d'alimentation de secours
Découvrez une alimentation de secours continue
Une alimentation de secours en cas d'urgence est obligatoire partout où des activités critiques nécessitent une alimentation ininterrompue. Que cette alimentation soit utilisée pour effectuer des transactions financières sécurisées, répondre aux exigences de disponibilité des grands centres de données ou soutenir les procédures de sauvetage dans les établissements de soins de santé, une alimentation continue constitue la clé du succès dans de nombreux secteurs.
Cummins est synonyme d'alimentation de secours
Voici quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles les systèmes PowerCommand® de Cummins sont en tête de l'industrie de l'alimentation de secours :
- Ensembles de génératrices au diesel et au gaz naturel de 4 à 2 700 kW
- Commandes numériques à technologie intelligente intégrées
- Systèmes de commande PowerCommand (technologie intelligente PowerCommand dans la commande numérique intégrée)
- Commutateurs de transfert de 40 à 3 000 A
- Systèmes mis en parallèle
- Boîtiers atténuant les bruits
- Ensemble de génératrice en conteneur
- Solutions d'alimentation de location
- Solutions clés en main pour plusieurs applications
- Service et soutien continus
Génératrices d'alimentation de secours de la série Centum™ de Cummins
Notre nouvelle gamme de génératrices d'alimentation de secours répond à vos besoins en électricité adaptée et en émissions réduites.
Découvrez l'alimentation de secours de la série Centum