Conçu pour les services d’incendie.
Les moteurs Cummins propulsent les camions de pompiers depuis 1937. Avec le meilleur rapport puissance-poids et un puissant frein auxiliaire, les services obtiennent le meilleur contrôle du véhicule. Les calibrations spécifiques intégrées à l’interface du régulateur de pression d’incendie offrent le meilleur régime moteur ou un contrôle de la pression de refoulement pour un meilleur contrôle de la pompe. Nous travaillons à une intégration complète avec le régulateur de pression d’incendie.
Meilleures fiabilité et durabilité.
Cummins conçoit, met au point et soutient chaque composant, des circuits d’alimentation au traitement secondaire des gaz d’échappement, en tant que système entièrement intégré. Ceci lui permet d'optimiser chaque fonction mieux que tout autre fabricant de moteur. Nous travaillons en étroite collaboration avec les MEO pour nous assurer que les systèmes sont intégrés selon les normes les plus strictes.
Le système éprouvé de traitement secondaire Cummins utilise un filtre à particules diesel et une technologie de réduction catalytique sélective pour optimiser l'efficacité et réduire les émissions. Le recyclage des gaz d'échappement refroidis réduit les oxydes d’azote (NOx) dans le moteur où ils sont pratiquement éliminés par une réaction catalytique dans le système de traitement secondaire.
Meilleure performance.
Chez Cummins, nous ne sommes jamais satisfaits du statu quo. Le moteur X15 est le moteur le plus puissant pour le service d’incendie avec une puissance pouvant atteindre 605 HP et un couple jusqu’à 2050 lb-pi. Le nouveau X12 offre des économies de poids de 600 livres qui permettent une plus grande souplesse dans la conception de la cabine en plus d'intervalles plus longs entre les entretiens. Le L9 a été continuellement amélioré au cours des 30 dernières années. Notamment, de nombreuses améliorations ont été apportées au turbo afin d’augmenter la réponse transitoire et aux composants afin qu'ils aient une meilleure tolérance à la chaleur. Le nouveau traitement secondaire à module simple et le contrôle du liquide d’échappement des diesels entraînent moins de régénérations.
Technologie améliorée.
Pour en savoir sur la façon dont la technologie intégrée de Cummins optimise la performance et la fiabilité en rendant les émissions presque nulles, veuillez consulter la vidéo Aperçu du système de traitement secondaire dans les camions d'incendie Cummins.
Pour en savoir plus, téléchargez nos brochures sur les camions de pompiers et les génératrices pour voir comment Cummins est le meilleur là où ça compte. Chaque appel.
Meilleure protection.
En plus de la garantie de base globale, Cummins offre plusieurs garranties annexes allant jusqu'à 10 années/200 000 milles (321 869 km). Plus en savoir plus, veuillez consulter votre représentant Cummins ou nous téléphoner au 1 800 CUMMINS (1 800 286-6467).
Le INLINE Mini détermine rapidement la cause de votre témoin d’erreur en fournissant des descriptions de codes d’erreur, ainsi que des renseignements sur l’équipement et le moteur. L’adaptateur de véhicule compatible avec Bluetooth peut échanger des données sans fil entre le module de commande du moteur et n’importe quelle tablette équipée de Bluetooth, directement à l'application mobile Cummins Guidanz.
Meilleur service à la clientèle.
Les véhicules d'incendie et d'urgence ont le soutien du réseau de pièces et service le plus vaste et le plus compétent de l’Amérique du Nord qui compte plus de 3 500 emplacements. Nos techniciens d’entretien autorisés disposent d’une formation complète sur tous nos moteurs et possèdent l’équipement ainsi que des pièces d’origine Cummins nécessaires pour faire face rapidement à tout type de problème d’entretien.
Pour le travail fait sur place, si votre technicien a des questions ou a besoin d'assistance pour procéder à un entretien ou une réparation, il peut joindre le service à la clientèle et parler à un représentant Cummins en téléphonant au 1 800 CUMMINS (1 800 286-6467).
Nous sommes membre du Fire Apparatus Manufacturers' Association.