L'adaptabilité représente la moitié de la bataille
Les systèmes de défense actuels étant de plus en plus efficaces et sophistiqués, ils sont de plus en plus dépendants des solutions de production énergétique. Des ressources expéditionnaires de base pour terrain d'aviation aux sources d'alimentation mobiles moyennes de pointe, Cummins propose l'expérience militaire et les capacités techniques pour répondre aux exigences rigoureuses en matière de rendement, de logistique et d'alimentation mobile.
100 années de production d’électricité
Notre expérience en matière de production d'énergie garantit que nous offrons les solutions énergétiques les plus robustes et les plus fiables adaptées à vos besoins de défense. Tous les aspects des solutions Cummins Power System (conception, fabrication, installation et entretien des ensembles de génératrices) ont été regroupés en une seule compagnie. Tous les principaux composants (le moteur, l'alternateur, les systèmes de contrôle internes intégrés et externes et les boîtiers) sont manufacturés, construits et testés par Cummins.
Ce procédé d’intégration signifie que chaque élément d’un groupe électrogène est en conformité pour fonctionner en harmonie du tout début.
Une puissance qui va jusqu'au bout
Solutions résilientes
- Offrent une fiabilité du système accrue
- Améliorent la mobilité et la portabilité de l'unité
Conception optimisée
- Réduisent l'empreinte logistique (carburant et entretien).
- Réduisent les coûts liés aux opérations et à l'entretien.
Mises à niveau
- Respectent les exigences en matière de pollution atmosphérique de l'EPA aux États-Unis
- Remplacent les ensembles de génératrices désuets

Ensemble de génératrice en vedette
Alimentation mobile robuste
Puissance électrique de base de 5 kW à 60 kW
L'alimentation mobile robuste présente d'importants avantages opérationnels pour tous les services militaires. Grâce à son empreinte logistique réduite, l'amélioration de la mobilité de l'unité et sa transportabilité, elle réduit efficacement les coûts liés à l'opération et l'entretien.

Ensemble de génératrice en vedette
Unité d'alimentation DQPBU
Puissance électrique de base de 800kW
Les BPU apportent un appui aérien et des opérations industrielles pour permettre une plus grande mobilité et capacité de frappe.
S'associer avec Cummins
Contactez-nous pour connaître les prix
Trouvez l'équipement à la taille la plus économique en fonction de vos caractéristiques techniques ou de votre charge.
Cummins propose des prix au gouvernement pour notre gamme de génératrices.
Pour obtenir un devis, contactez Jamie Ferguson en écrivant à l'adresse [courriel protégé]